TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

3 相 BLDC / PMSM 中電圧モーター制御ソリューション

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

設計ファイル

概要

センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) を使用して、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターと、ブラシレス AC (BLAC) モーター言い換えると永久磁石同期モーター (PMSM) を動作させ、制御を行います。このデザインは、50V 以下、7A のモーターを対象として高性能、電力効率、コスト効率の優れた制御を実現し、医療用ポンプ、ゲート、リフト、小型ポンプ、ロボット、オートメーションに最適です。このデザインは、センサ付きとセンサレスの各台形波整流モーター制御手法もサポートしています。

特長
  • BLDC と、BLAC つまり PMSM の各モーターを駆動します
  • FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール) と台形波整流モーターの制御手法を学習し、適用します
  • 50V 以下、7A のモーターを対象にして、性能、電力効率、コスト効率の優れたモーター制御を実現します
  • C2000™ Piccolo TMS320F28035 マイコン3 相モーター・ドライバである DRV8312 を使用してモーターのインテリジェント制御を実装しています
  • 55W モーターである NEMA17、動作制御ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート、グラフィカル・インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
  • C2000マイコン・ファミリ向けの controlSUITE ソフトウェア・スイートの無償ダウンロードには、ソフトウェア、資料、ハードウェア設計ファイルが付属しています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR671.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR670.PDF (181 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL1963A逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1.5A、20V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8312複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 6.5A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54160Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) 2015/05/21
アプリケーション・ノート Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors using BEMF Integration (InstaSPIN) 2015/05/21
アプリケーション・ノート Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors (DRV8312-EVM) 2015/05/21
ユーザー・ガイド DRV8312-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014/04/29
アプリケーション・ノート Sensorless Field Oriented Ctrl. of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-DRV831-EVM 2011/03/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。