TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST
InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 低電流モーター制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST
概要
このリファレンス デザインは、C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M マイコンと DRV8312 3 相モーター ドライバを搭載した、中電圧 3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターおよびブラシレス AC (BLAC) モーター (永久磁石同期モーター (PMSM) とも呼ばれる) を回転させるためのモーター制御ソリューションを示しています。このリファレンス デザインは、InstaSPIN-FOC フィールド オリエンテッド コントロール技術と、InstaSPIN-MOTION の速度 / 位置制御技術を特徴としています。テキサス インスツルメンツの InstaSPIN 技術を活用することで、さまざまなスキル レベルの設計者は、高性能で、電力効率、コスト効率に優れた、堅牢な動作能力を備えたセンサレス フィールドオリエンテッド コントロールプラットフォームを実装できます。アプリケーションには、ポンプ、ゲート、リフト、ファンのほか、産業用およびコンシューマ用ロボットやオートメーション駆動用の、50V、3.5A 未満のシンクロナス モーターが含まれます。
特長
- 最大 50V と 3.5A (連続) をサポートする 3 相モーター インバータは、中電圧モーターの回転に最適です
- C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M マイコンを搭載している InstaSPIN™ フィールド オリエンテッド コントロール技術を使用して実装されたセンサレス モーター制御機能
- C2000 InstaSPIN TMS320F28069M マイコンに搭載されている InstaSPIN-MOTION 技術を活用すると、高度な動きの加速、位置決定、計画を実行できます
- ブラシレス DC (BLDC) モーターと永久磁石同期モーター (PMSM) (ブラシレス AC (BLAC) モーター) を駆動します
- 55W モーターである NEMA17、動作制御ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート、グラフィカル インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード
注:このボード向けのソフトウェアおよびドキュメントは Motorware™ ソフトウェア パッケージに収録済みです。Motorware を ti.com/Motorware からダウンロードします。インストールが完了したら、[Resources] (リソース) -> [DRV 8301 Drive] (DRV 8301 ドライブ) を選択します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。