DRV8363-Q1

アクティブ

車載対応、高精度電流センシング機能搭載、24V と 48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 85 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 85 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 テスト ガイダンス
    • デバイスの周囲温度:–40℃ ~ +125℃
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 8 ~ 85V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能な 50mA の平均ゲートスイッチング電流をサポート
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの遮断 / 逆極性保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 15 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • ゲート ソース電圧監視に基づく閉ループの自動デッドタイム挿入
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV の低入力オフセット
    • 4 レベルの可変ゲイン
    • 単方向または双方向のセンシングをサポートする調整可能な出力バイアス
  • SPI ベースの詳細な構成と診断
  • ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • モーターブレーキを制御するための専用 ASCIN ピン (アクティブ短絡回路)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 統合保護機能
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン
  • 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 テスト ガイダンス
    • デバイスの周囲温度:–40℃ ~ +125℃
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 8 ~ 85V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能な 50mA の平均ゲートスイッチング電流をサポート
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの遮断 / 逆極性保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 15 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • ゲート ソース電圧監視に基づく閉ループの自動デッドタイム挿入
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV の低入力オフセット
    • 4 レベルの可変ゲイン
    • 単方向または双方向のセンシングをサポートする調整可能な出力バイアス
  • SPI ベースの詳細な構成と診断
  • ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • モーターブレーキを制御するための専用 ASCIN ピン (アクティブ短絡回路)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 統合保護機能
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン

DRV8363-Q1 は、48V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマートゲートドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV8363-Q1 は、外付け 12V 電源と統合ブートストラップダイオードを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、16mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8363-Q1 は、モーター接続時に 8V ~ 85V と広い電源電圧範囲で動作します。トリクルチャージポンプにより、ゲートドライバは 100% の PWM デューティサイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブゲート駆動電圧を供給します。

DRV8363-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV8363-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

DRV8363-Q1 は、48V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマートゲートドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV8363-Q1 は、外付け 12V 電源と統合ブートストラップダイオードを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、16mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8363-Q1 は、モーター接続時に 8V ~ 85V と広い電源電圧範囲で動作します。トリクルチャージポンプにより、ゲートドライバは 100% の PWM デューティサイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブゲート駆動電圧を供給します。

DRV8363-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV8363-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8363-Q1 48V バッテリ、3 相スマートゲートドライバ、高精度電流センシング機能および高度監視機能を搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 6日
アプリケーション概要 ゲート ドライバのスルーレート制御、MOSFET スイッチングの最適 化、保護機能について (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 12日
アプリケーション・ノート 48V 汽車系統馬達驅動器電壓轉換速率考量 PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート 48V 車載システム用モーター ドライバのスルーレートに関する考慮 事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート 48V 차량용 시스템을 위한 모터 드라이버 회전율 고려 사항 PDF | HTML 2025年 12月 1日
技術記事 アクティブ短絡テクノロジーにより、次のギアへの電動自転車の安 全性を確保 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 12日
技術記事 主動短路技術將電動自行車安全性提升至全新的層級 PDF | HTML 2025年 9月 12日
技術記事 액티브 단락 기술로 전기 자전거의 안전성 향상 PDF | HTML 2025年 9月 12日
証明書 DRV8363-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 4月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板

DRV8363-Q1EVM は、BLDC モーター向けの DRV8363-Q1 ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8363-Q1 デバイスを迅速に評価できます。

ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。このキットを使用するために必須の C2000 LaunchPad (LAUNCHXL-F280049C) は、DRV8363-Q1 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-020094 — 48V zone reference design

This reference design demonstrates trends in advanced automotive 48V low voltage rail architectures. The design includes the 48V backbone architecture and 48V to 12V power conversion. The reference design highlights 48V load drivers across key products. These products include high side switches (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ