SLVC672 — DRV8702-Q1EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
- DRV8702-Q1 — 車載対応、47V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
- DRV8702-Q1EVM — DRV8702-Q1 車載対応、ブラシ付き DC モーター ゲート ドライバの評価基板
DRV870x-Q1 デバイスは、4 つの外部 N チャネル MOSFET を使用して双方向ブラシ付き DC モータを駆動できる、小型のシングル H ブリッジ・ゲート・ドライバです。
PH/EN、独立した H ブリッジ、または PWM インターフェイスにより、制御回路に容易に接続できます。内蔵の検出アンプによって電流制御機能を調整できます。内蔵のチャージ・ポンプにより 100% デューティ・サイクルがサポートされ、外部の逆極性バッテリ・スイッチの駆動に使用できます。
独立のハーフ・ブリッジ・モードによりハーフ・ブリッジを共有し、複数の DC モータをシーケンシャルに、コスト効率の高い方法で制御できます。ゲート・ドライバには、オフ時間が固定された PWM 電流チョッピングにより巻線電流を調整するための回路が含まれています。
DRV870x-Q1 デバイスにはスマート・ゲート・ドライブ・テクノロジが含まれているため、外部のゲート部品 (抵抗やツェナー・ダイオード) を必要とせず、外部 FET を保護できます。スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャはデッドタイムを最適化することで貫通電流状況を回避し、プログラム可能なスルーレート制御により電磁気干渉 (EMI) を柔軟に低減し、いかなるゲート短絡状況からも保護を行えます。さらに、アクティブおよびパッシブ・プルダウンが組み込まれており、あらゆる dv/dt ゲート・ターンオンを防止できます。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。