DRV8703-Q1

アクティブ

車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 47 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 0 Sleep current (µA) 14 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 47 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 0 Sleep current (µA) 14 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 1 つの H ブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 4 つの外部 N チャネル MOSFET を駆動
    • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • 5.5V~45V の電源電圧範囲で動作
  • 3 つの制御インターフェイス・オプション
    • PH/EN、独立した H ブリッジ、PWM
  • 構成用のシリアル・インターフェイス ( DRV8703-Q1)
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • スルーレート制御を調整可能
  • 各 H ブリッジを個別制御
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧をサポート
  • 電流シャント・アンプ
  • PWM 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
  • 保護機能
    • 電源の低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプの低電圧 (CPUV) 誤動作防止
    • 過電流保護 (OCP)
    • ゲート・ドライバ・フォルト (GDF)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • ウォッチドッグ・タイマ ( DRV8703-Q1)
    • フォルト状態出力 (nFAULT)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 1 つの H ブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 4 つの外部 N チャネル MOSFET を駆動
    • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • 5.5V~45V の電源電圧範囲で動作
  • 3 つの制御インターフェイス・オプション
    • PH/EN、独立した H ブリッジ、PWM
  • 構成用のシリアル・インターフェイス ( DRV8703-Q1)
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • スルーレート制御を調整可能
  • 各 H ブリッジを個別制御
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧をサポート
  • 電流シャント・アンプ
  • PWM 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
  • 保護機能
    • 電源の低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプの低電圧 (CPUV) 誤動作防止
    • 過電流保護 (OCP)
    • ゲート・ドライバ・フォルト (GDF)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • ウォッチドッグ・タイマ ( DRV8703-Q1)
    • フォルト状態出力 (nFAULT)

DRV870x-Q1 デバイスは、4 つの外部 N チャネル MOSFET を使用して双方向ブラシ付き DC モータを駆動できる、小型のシングル H ブリッジ・ゲート・ドライバです。

PH/EN、独立した H ブリッジ、または PWM インターフェイスにより、制御回路に容易に接続できます。内蔵の検出アンプによって電流制御機能を調整できます。内蔵のチャージ・ポンプにより 100% デューティ・サイクルがサポートされ、外部の逆極性バッテリ・スイッチの駆動に使用できます。

独立のハーフ・ブリッジ・モードによりハーフ・ブリッジを共有し、複数の DC モータをシーケンシャルに、コスト効率の高い方法で制御できます。ゲート・ドライバには、オフ時間が固定された PWM 電流チョッピングにより巻線電流を調整するための回路が含まれています。

DRV870x-Q1 デバイスにはスマート・ゲート・ドライブ・テクノロジが含まれているため、外部のゲート部品 (抵抗やツェナー・ダイオード) を必要とせず、外部 FET を保護できます。スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャはデッドタイムを最適化することで貫通電流状況を回避し、プログラム可能なスルーレート制御により電磁気干渉 (EMI) を柔軟に低減し、いかなるゲート短絡状況からも保護を行えます。さらに、アクティブおよびパッシブ・プルダウンが組み込まれており、あらゆる dv/dt ゲート・ターンオンを防止できます。

DRV870x-Q1 デバイスは、4 つの外部 N チャネル MOSFET を使用して双方向ブラシ付き DC モータを駆動できる、小型のシングル H ブリッジ・ゲート・ドライバです。

PH/EN、独立した H ブリッジ、または PWM インターフェイスにより、制御回路に容易に接続できます。内蔵の検出アンプによって電流制御機能を調整できます。内蔵のチャージ・ポンプにより 100% デューティ・サイクルがサポートされ、外部の逆極性バッテリ・スイッチの駆動に使用できます。

独立のハーフ・ブリッジ・モードによりハーフ・ブリッジを共有し、複数の DC モータをシーケンシャルに、コスト効率の高い方法で制御できます。ゲート・ドライバには、オフ時間が固定された PWM 電流チョッピングにより巻線電流を調整するための回路が含まれています。

DRV870x-Q1 デバイスにはスマート・ゲート・ドライブ・テクノロジが含まれているため、外部のゲート部品 (抵抗やツェナー・ダイオード) を必要とせず、外部 FET を保護できます。スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャはデッドタイムを最適化することで貫通電流状況を回避し、プログラム可能なスルーレート制御により電磁気干渉 (EMI) を柔軟に低減し、いかなるゲート短絡状況からも保護を行えます。さらに、アクティブおよびパッシブ・プルダウンが組み込まれており、あらゆる dv/dt ゲート・ターンオンを防止できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8705-Q1 アクティブ 車載対応、オフライン診断機能搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ Improved diagnostics, bidirectional current sensing and lower sleep current. Allows more granular configuration of various specs such as gate driver current.
DRV8706-Q1 アクティブ 車載、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ Improved diagnostics and specs along with more configurability. Inline current sensing allows 100% current sensing and enables support for ripple counting.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV870x-Q1 車載用 H ブリッジ・ゲート・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 3月 25日
アプリケーション・ノート Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 24日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021年 3月 1日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2020年 7月 9日
機能安全情報 DRV8703-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 5月 29日
アプリケーション・ノート Detecting Short to Battery and Ground Conditions with TI Motor Gate Drivers PDF | HTML 2020年 5月 29日
ホワイト・ペーパー スマート・ゲート・ドライブ 英語版 2020年 4月 15日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
技術記事 Why are you still driving automotive motors with relays? PDF | HTML 2017年 7月 13日
アプリケーション・ノート Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications 2016年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート ドライバの評価基板

DRV8703-Q1EVM (評価基板) は、TI のDRV8703-Q1 H ブリッジゲートドライバを示す評価キットです。MSP430G2553 を使用して、モーターのデューティ サイクルと方向を制御すると同時に、DRV8703-Q1 から報告されたモーター電流を監視します。出力段は、DRV8703-Q1 車載用 H ブリッジゲートドライバと CSD18540Q5B N チャネル NexFETTM パワー MOSFET を使用して作成されています。EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC673 DRV8703-Q1EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8703-Q1 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 車載対応、ブラシ付き DC ゲート ドライバの評価基板
シミュレーション・モデル

DRV8701E Transient Simulation Model (Rev. A)

SLVMAR3A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01389 — 小さな外形のサンルーフ用モータ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サンルーフとパワー ウィンドウの開閉を意図した小型フットプリントのモーター制御モジュールです。この TI Design は、2 つのデュアル パッケージ車載認証 MOSFET と、電流シャント アンプを内蔵した DRV8703-Q1 ゲート ドライバを使用しており、一般的なリレー ソリューションに比べて非常に小さい電力段レイアウトを作成できます。モータ位置をエンコードする 2 つの 当社製 DRV5013-Q1 ラッチ ホール センサも搭載されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020008 — 車載対応、パワー シートのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、双方向と単方向両方のモーター ドライブを使用して、車載パワー シートのようなモーター駆動アプリケーション向けの駆動回路と制御回路を提示します。また、高い堅牢性と包括的な診断機能を実現し、小型フットプリントのボードを使用してブラシ付きDCモーターを駆動する方法を示します。このデザインは、モーター駆動の快適性と利便性を向上させるオプションを追加するソリューションや、リレー ベースの回路を、よりスマートで機能の豊富なデバイスに置き換えるソリューションを提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060009 — 車載オート トランク リフト モーター ドライブのリファレンス デザイン

この設計は、車載のトランクやリア ゲートの開閉を駆動する方法について説明しています。

この設計では、ブラシ付き BD リフト モーターと電磁クラッチにより、代表的なギア駆動リフト用のメカニズムを駆動します。この設計には、警告ブザーと LED インジケータに加え、車載モーター ドライバとハイサイド スイッチを使用する方向制御が含まれています。電流制御のゲート ドライバとスルー レート制御の組み合わせにより、MOSFETの効率が向上し、スイッチング スパイクが減少します。

この設計により、リレー ソリューションと比較して部品点数が少なく基板面積の小さい、シンプルかつ堅牢な実装が実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ