DRV8705-Q1

アクティブ

車載対応、オフライン診断機能搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 2.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 2.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
    • 4.9V~37V (絶対最大定格 40V) 動作範囲
    • 100% PWM に対応するダブラー チャージ ポンプ
    • ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御モード
  • ピン互換ゲート ドライバのバリアント
    • DRV8106-Q1:ハーフブリッジ、インライン アンプ付
    • DRV8706-Q1:H ブリッジ、インライン アンプ付
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 調整可能なスルー レート制御
    • 0.5mA~62mA のピーク ソース電流出力
    • 0.5mA~62mA のピーク シンク電流出力
    • デッドタイム ハンドシェイクを集積
  • ローサイド電流シャント アンプ
    • 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
    • 高集積帰還抵抗
    • 可変 PWM ブランキング方法
  • 複数のインターフェイス オプションを利用可能
    • SPI:詳細な構成と診断
    • H/W:制御ピンの簡素化とマイコン (MCU) ピンの削減
  • 拡散スペクトラム クロック処理による EMI の低減
  • コンパクトな VQFN パッケージ (ウェッタブル フランク)
  • 保護機能内蔵
    • 専用のドライバ ディスエーブル ピン (DRVOFF)
    • 電源 / レギュレータ電圧監視
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • 反転極性 MOSFET 用チャージ ポンプ
    • オフライン オープン負荷と短絡診断
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状況割り込みピン (nFAULT)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
    • 4.9V~37V (絶対最大定格 40V) 動作範囲
    • 100% PWM に対応するダブラー チャージ ポンプ
    • ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御モード
  • ピン互換ゲート ドライバのバリアント
    • DRV8106-Q1:ハーフブリッジ、インライン アンプ付
    • DRV8706-Q1:H ブリッジ、インライン アンプ付
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 調整可能なスルー レート制御
    • 0.5mA~62mA のピーク ソース電流出力
    • 0.5mA~62mA のピーク シンク電流出力
    • デッドタイム ハンドシェイクを集積
  • ローサイド電流シャント アンプ
    • 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
    • 高集積帰還抵抗
    • 可変 PWM ブランキング方法
  • 複数のインターフェイス オプションを利用可能
    • SPI:詳細な構成と診断
    • H/W:制御ピンの簡素化とマイコン (MCU) ピンの削減
  • 拡散スペクトラム クロック処理による EMI の低減
  • コンパクトな VQFN パッケージ (ウェッタブル フランク)
  • 保護機能内蔵
    • 専用のドライバ ディスエーブル ピン (DRVOFF)
    • 電源 / レギュレータ電圧監視
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • 反転極性 MOSFET 用チャージ ポンプ
    • オフライン オープン負荷と短絡診断
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状況割り込みピン (nFAULT)

DRV8705-Q1 は高集積 H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動することが可能です。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ ポンプを使用し、ローサイドでリニア レギュレータを使用して、適切なゲート ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート ゲート ドライブ アーキテクチャを使用し、システム コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン - ソース間、およびドレイン - ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。

ローサイド シャント アンプにより、電流センシングが可能になり、電流制限またはストール検出を行うため、モーター電流を測定して外部コントローラへのフィードバックを提供することができます。

DRV8705-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。保護機能には、電源とチャージ ポンプの低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフライン オープン負荷および短絡の診断、内部的な温度警告と過熱保護機能があります。

DRV8705-Q1 は高集積 H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動することが可能です。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ ポンプを使用し、ローサイドでリニア レギュレータを使用して、適切なゲート ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート ゲート ドライブ アーキテクチャを使用し、システム コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン - ソース間、およびドレイン - ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。

ローサイド シャント アンプにより、電流センシングが可能になり、電流制限またはストール検出を行うため、モーター電流を測定して外部コントローラへのフィードバックを提供することができます。

DRV8705-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。保護機能には、電源とチャージ ポンプの低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフライン オープン負荷および短絡の診断、内部的な温度警告と過熱保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8705-Q1 車載用 H ブリッジ ・スマート・ゲート・ドライバ、 ローサイド 電流センス・アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 20日
アプリケーション概要 ゲート ドライバのスルーレート制御、MOSFET スイッチングの最適 化、保護機能について (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 12日
その他の技術資料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
アプリケーション・ノート Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021年 3月 1日
機能安全情報 DRV8705-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 17日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
技術記事 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
アプリケーション・ノート スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2020年 7月 9日
アプリケーション・ノート Detecting Short to Battery and Ground Conditions with TI Motor Gate Drivers PDF | HTML 2020年 5月 29日
ホワイト・ペーパー スマート・ゲート・ドライブ 英語版 2020年 4月 15日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
アプリケーション・ノート Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications 2016年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8705H-Q1EVM — 車載対応、ローサイド電流センス アンプ搭載、H ブリッジ スマート ゲート ドライバの EVM (評価基板)

DRV8705H-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8705H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8705H-Q1 は高集積の H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ ポンプを使用し、ローサイドでリニア レギュレータを使用して、適切なゲート ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート ゲート ドライブ アーキテクチャを使用し、システム コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8705S-Q1EVM — 車載対応、ローサイド電流センス アンプ搭載、H ブリッジ スマート ゲート ドライバの EVM (評価基板)

DRV8705S-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8705H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8705S-Q1 は高集積の H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ ポンプを使用し、ローサイドでリニア レギュレータを使用して、適切なゲート ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート ゲート ドライブ アーキテクチャを使用し、システム コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DRV8701E Transient Simulation Model (Rev. A)

SLVMAR3A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ