DRV8816
- H-Bridge Motor Driver Individual
- Drives a DC Motor or Other Loads
- Low RDS(on) MOSFETs (0.4-Ω TYP)
- Low-Power Sleep Mode
- 100% PWM Supported
- 8- to 38-V Operating Supply Voltage Range
- Thermally Enhanced Surface Mount Package
- Configurable Overcurrent Limit
- Protection Features
- VBB Undervoltage Lockout (UVLO)
- Charge Pump Undervoltage (CPUV)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Short-to-Supply Protection (STS)
- Short-to-Ground Protection (STG)
- Overtemperature Warning (OTW)
- Overtemperature Shutdown (OTS)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
The DRV8816 provides a versatile power driver solution with two independent ½-H bridge drivers. The device can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids. A simple INx/ENx interface allows easy interfacing to controller circuits.
The output stages use N-channel power MOSFETs configured as ½-H-bridges. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38 V. An internal charge pump generates needed gate drive voltages.
A low-power sleep mode is provided which shuts down internal circuitry to achieve very-low quiescent current draw. This sleep mode can be set using a dedicated nSLEEP pin.
Internal protection functions are provided for UVLO, charge pump fault, OCP, short-to-supply protection, short-to-ground protection, overtemperature warning, and overtemperature shutdown. Fault conditions are indicated through a nFAULT pin
The DRV8816 is packaged in a 16-pin HTSSOP package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br)
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8816 DMOS Dual 1/2-H-Bridge Motor Drivers データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 4月 12日 | ||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) | 2021年 6月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8816EVM — DRV8816 評価モジュール
The dual half-bridge driver DRV8816 can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids with individual half-bridge control. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38V. The device has a current (...)
TIDA-00116 — デュアル、BDC モーター・システム、独立制御モーター付き
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。