DRV8816EVM

DRV8816 評価モジュール

概要

The dual half-bridge driver DRV8816 can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids with individual half-bridge control. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38V. The device has a current sense output and configurable over-current limit, and sleep mode is enabled via a sleep pin. The DRV8816 is fulled protected with a fault indication pin.

The DRV8816EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8816. Users can control the DRV8816 with the onboard MSP430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board is capable of driving a single DC motor bidirectional or two DC motors unidirectional.

特長
  • 2.8A Peak Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8 to 38V
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Current sense output and configurable over-current limit
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and enable controls
  • Key signals brought out to board test points

  • DRV8816 Evaluation Board

Low-power MCUs
MSP430G2131 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8816 40V、デュアル、ハーフ H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8816EVM — DRV8816 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00116 デュアル、BDC モーター・システム、独立制御モーター付き
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8816EVM DRV8816 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00116 デュアル、BDC モーター・システム、独立制御モーター付き
サポート・ソフトウェア

SLVC529 — DRV8816EVM Hardware and Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8816EVM DRV8816 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC529 DRV8816EVM Hardware and Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/23
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8816EVM DRV8816 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc529 or www.ti.com/lit/xx/slvc529/slvc529.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC529. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8816EVM User's Guide 2013/09/24
証明書 DRV8816EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。