TIDA-00116

デュアル、BDC モーター・システム、独立制御モーター付き

TIDA-00116

設計ファイル

概要

このマルチモーター BDC モーター・システムでは、MSP430、DRV8816、および Anaheim Automation モーターを実装できます。20KRPM に対して 1A ~ 2A のモーター電流が必要となるアプリケーションに最適です。8V ~ 32V のモーター電圧をサポートし、最大電流は 2.5A です。PWM 方法によって速度制御と電流レギュレーションが可能となります。H ブリッジ FET によって電流減衰時の状態、電流減衰の時間間隔、および電流のデグリッチ時間がサポートされます。モーター・ドライブ段には短絡、貫通電流、低電圧、および過熱からの保護機能が内蔵されています。

特長
  • 8V ~ 38V と 2.5A をサポートする内蔵パワー FET
  • 3 つの簡単なブリッジ構成でのデュアル BDC モーターの簡単な採用
  • PWM とデューティ・サイクルによって簡単に制御可能なモーター速度
  • VBB 低電圧、チャージ・ポンプ低電圧、過電流、および過熱イベントに対するハードウェアの包括的な保護
  • 構成可能なセンス・アンプを使用した過電流制限保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU006.PDF (448 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR297.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC187.ZIP (1272 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR296.PDF (109 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430G21311KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV881640V、デュアル、ハーフ H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8816EVM — DRV8816 評価モジュール

このマルチモーター BDC モーター・システムでは、MSP430、DRV8816、および Anaheim Automation モーターを実装できます。20KRPM に対して 1A ~ 2A のモーター電流が必要となるアプリケーションに最適です。8V ~ 32V のモーター電圧をサポートし、最大電流は 2.5A です。PWM 方法によって速度制御と電流レギュレーションが可能となります。H ブリッジ FET によって電流減衰時の状態、電流減衰の時間間隔、および電流のデグリッチ時間がサポートされます。モーター・ドライブ段には短絡、貫通電流、低電圧、および過熱からの保護機能が内蔵されています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00116 デュアル、BDC モーター・システム、独立制御モーター付き
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8816EVM DRV8816 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00116 デュアル、BDC モーター・システム、独立制御モーター付き

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00116 Test Results 2013/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。