DRV8848
- デュアルHブリッジ モータ ドライバ
- シングル/デュアルのブラシ付き DC
- ステッパ
- 4~18V の動作電源電圧範囲
-
低オン抵抗:HS + LS = 900mΩ (標準値、25℃)
- PWM 制御インターフェイス
- 20µs 固定オフ時間のオプションの電流レギュレーション
- H ブリッジごとの高出力電流
- 12V および TA = 25°C での最大駆動電流:2A
- 12V および TA = 25°C で最大駆動電流 4A を並列モードで対応可能
- 3µA 低消費電流スリープ モード
- 熱特性強化型の表面実装パッケージ
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル シャットダウン (TSD)
- フォルト状態出力ピン (nFAULT)
DRV8848 は、家電機器やその他のメカトロニクス用途を対象としたデュアルHブリッジ モータ ドライバです。このデバイスを使用すると、1 つまたは 2 つの DC モータ、1 つのバイポーラ ステッパ モータ、またはその他の負荷を駆動できます。単純な PWM インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。
各 H ブリッジ ドライバの出力ブロックには、モーター巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネルおよび P チャネル パワー MOSFET が搭載されています。各 H ブリッジ ドライバには、オフ時間が固定されたチョッピング方式により巻線電流を調整するための回路が含まれています。DRV8848 は、各出力から最大 2A または並列モードで最大 4A の電流を駆動できます (12V および TA = 25°C で適切なヒートシンクを使用した場合)。
低消費電力スリープ モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。
UVLO、OCP、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。故障条件は、nFAULT ピンで通知されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8848 デュアル H ブリッジ モータ ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 3月 27日 |
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| 技術記事 | Using smart relay drivers for smart meters, part 2 | PDF | HTML | 2018年 12月 10日 | |||
| アプリケーション概要 | Small Motors in Large Appliances | 2018年 7月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using a Motor Driver DRV8848 for Low-Power Isolated Full-Bridge DC-DC Conversion | 2017年 11月 13日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-DRV8848 — デュアル・ブラシ付き DC モーター BoosterPack、DRV8848 機能付き
BOOST-DRV8848 は、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバである DRV8848 をベースとする、4 ~ 18V のブラシ付き DC モーター・ドライブ段です。このリファレンス・デザインは、シングルまたはデュアルのブラシ付き DC モーターを駆動するために必要なすべての機能を搭載しており、大電流ニーズに対応するための並列モードもサポートしています。BOOST-DRV8848 は、ブラシ付き DC モーター・ドライブ段の設計法を学ぶのに最適です。このキットは、LaunchPad 標準のピン配置に従うすべての TI LaunchPad (...)
DRV8848EVM — DRV8848EVM ステッピング・モーター用評価モジュール
The DRV8848EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8848. A MSP430F2617 is used to control the speed of the motor and current levels. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds (...)
TIDA-00297 — 冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。