TIDA-00297

冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション

TIDA-00297

設計ファイル

概要

冷蔵庫は多くの場合、ダンパーを使用してエアフローを制御し、ファンを使用して空気循環を実施します。長年にわたってディスクリート・ソリューションが使用されてきましたが、このリファレンス・デザインは統合型のモーター・ドライバを採用し、容易な制御、高性能、包括的な保護を実現します。DRV8848 はステッパ・モーター・ダンパーを駆動し、DRV10983 は可聴ノイズの小さい 180° 整流を実施して BLDC (ブラシレス直流) ファンを駆動します。この BLDC は閉ループ速度制御も採用しており、MSP430G2553 と DRV8812 を使用して PWM ベースの電源に対応しています。  このデザインは、単層 PCB を使用しています。BLDC とステッパ制御のサンプル・コードは、マイコン・ファームウェアの一部として供給されています。過電流、過熱、低電圧からの保護機能はいずれも DRV デバイスに内蔵されています。

特長
  • ステッパ・モーター・ダンパーと BLDC を容易に制御でき、高性能と包括的な保護機能も実現
  • コスト効率を重視した単層 PCB 設計
  • ダンパーを対象にしたフルステップとハーフステップのインデックス・サンプル
  • PCB レイアウトには空気循環ファンも搭載
  • 180° のセンサレス BLDC 制御を実施し、可聴ノイズはごくわずか
  • BLDC は最小限のハードウェア変更で閉ループ速度制御に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU669.PDF (1275 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRC09.PDF (121 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC790.ZIP (419 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC08.PDF (287 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV8812電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
ステッパ モーター ドライバ

DRV8848電流レギュレーション機能搭載、18V、2A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC789 — TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00297 冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション
ダウンロードオプション

TIDC789 TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/01
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00297 冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc789 or www.ti.com/lit/xx/tidc789/tidc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC789. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00297 Test Results 2014/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。