DRV8886AT
- PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- 最高1/16のマイクロステッピング
- 非循環および標準の½ステップ・モード
- 電流検出機能を搭載
- 検出シャント抵抗が不要
- ±6.25%のフルスケール電流精度
- AutoTune™アダプティブ減衰テクノロジー、
低速減衰、混合減衰を選択可能 - 8~37Vの電源動作電圧範囲
- 低RDS(ON): 24V、25℃で550mΩ HS + LS
- 高電流出力ドライバ
- ブリッジごとのピーク3A
- ブリッジごとのフルスケール2A
- ブリッジごとのrms 1.4A
- 動的および固定オフ時間PWM電流制御
- シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
- 低消費電流スリープ・モード(20µA)
- 小型パッケージと小占有面積
- 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
- 28 WQFNパッケージ
- 保護機能
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出(CPUV)
- 過電流保護(OCP)
- 過熱検出保護(TSD)
- フォルト状態出力ピン(nFAULT)
DRV8886ATは、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング制御ロジック、および電流検出機能を集積しており、フルスケールで2A、rmsで1.4Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA=25℃、PCB設計に依存)。
DRV8886ATは電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電流検出シャント抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。また、AutoTuneアダプティブ減衰テクノロジー、低速減衰、混合減衰を選択可能なPWM電流制御方式を採用しています。AutoTuneアダプティブ減衰テクノロジーは、最適な電流制御性能を実現するための自動調整機能と、モータの変動や経年変化に対する補償機能を備えています。
シンプルなSTEP/DIRインターフェイスにより、外部のコントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を管理できます。このデバイスは、フルステップから1/16マイクロステッピングまでの範囲で、異なるステップ制御モードに設定可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。
デバイス保護のため、電源の低電圧、チャージ・ポンプ異常、過電流、短絡、過熱への保護機能があります。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8886AT 電流検出機能/AutoTune™テクノロジー搭載2Aステッピング・モータ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 29日 |
| アプリケーション概要 | Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| ホワイト・ペーパー | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
| アプリケーション概要 | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018年 11月 20日 | ||||
| 技術記事 | Getting smart about tuning your stepper motor | PDF | HTML | 2018年 8月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8886ATEVM — DRV8886AT センス抵抗内蔵、2.0A ステッパ モーター ドライバの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
| WQFN (RHR) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。