ESD1LIN24-Q1

アクティブ

車載対応、LIN インターフェイス用、SOD-323 パッケージ封止、2.3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 159 IO capacitance (typ) (pF) 2.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 4.4 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 37 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type LIN Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 159 IO capacitance (typ) (pF) 2.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 4.4 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 37 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type LIN Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV、±22kV、±15kV の接触放電
    • ±30kV、±22kV、±15kV のエア ギャップ放電
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護:
    • ±25kV、±20kV、±12kV の接触放電
    • ±25kV、±20kV、±12kV のエア ギャップ放電
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • AEC-Q101 認定済み
  • 温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 入出力容量:2.3pF、1.6pF または 1.1pF (標準値)
  • 業界標準パッケージで提供:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA)、0402 サイズのリードレス パッケージ (DPY)
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV、±22kV、±15kV の接触放電
    • ±30kV、±22kV、±15kV のエア ギャップ放電
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護:
    • ±25kV、±20kV、±12kV の接触放電
    • ±25kV、±20kV、±12kV のエア ギャップ放電
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • AEC-Q101 認定済み
  • 温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 入出力容量:2.3pF、1.6pF または 1.1pF (標準値)
  • 業界標準パッケージで提供:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA)、0402 サイズのリードレス パッケージ (DPY)
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1、ESD761-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 用のシングル チャネル、低容量、双方向の ESD 保護デバイスです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える接触 ESD 衝撃 (それぞれ (接触 ±30kV、エアギャップ ±30kV)、(接触 ±22kV、エアギャップ ±22kV)、(接触 ±15kV、エアギャップ ±15kV)) を吸収できるように仕様が規定されています。動的抵抗とクランプ電圧が低いため、過渡現象に対してシステム レベルで確実な保護を行えます。車載用システムでは、安全装置の制御に高度な堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

ESD1LIN24-Q1 および ESD751-Q1 は、フロースルー配線を容易にするために、リード付きパッケージで供給されます。

ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1、ESD761-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 用のシングル チャネル、低容量、双方向の ESD 保護デバイスです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える接触 ESD 衝撃 (それぞれ (接触 ±30kV、エアギャップ ±30kV)、(接触 ±22kV、エアギャップ ±22kV)、(接触 ±15kV、エアギャップ ±15kV)) を吸収できるように仕様が規定されています。動的抵抗とクランプ電圧が低いため、過渡現象に対してシステム レベルで確実な保護を行えます。車載用システムでは、安全装置の制御に高度な堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

ESD1LIN24-Q1 および ESD751-Q1 は、フロースルー配線を容易にするために、リード付きパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ESD2CAN24-Q1 アクティブ 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード 24-V ESD device with two channels in one package
ESD761-Q1 アクティブ 車載対応、0402 パッケージ封止、1.1pF、±24V、±15kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード 24-V ESD device with lower capacitance and in a smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD1LIN24-Q1 、 ESD751-Q1 、 ESD761-Q1 車載用 24V、1 チャネル ESD 保護ダイオード、車載ネットワーク向け データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション概要 ESD Protection for LIN Data Lines PDF | HTML 2023年 8月 1日
製品概要 LIN 拡張バスの保護の作成 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 1日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション概要 Choosing the Correct Models for ESD Devices 2018年 5月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ