ESDEVM

0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

概要

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト ポイントに接続するパターンを備えたフットプリントが用意されており、ブレークダウン電圧、保持電圧、リーケージなどの DC テストを簡単に実行できます。また、基板レイアウトにより、信号ピンを信号のある場所に短絡することで、任意のデバイス ピンを電源 (VCC) または接地に簡単に接続できます。

特長
  • 多くのフットプリントにより各部品のテストが可能
  • S パラメータによるシグナル インテグリティのテスト
ESD 保護ダイオード
ESD122 USB Type-C と HDMI 2.0 向け、デュアル 0.2pF、±3.6V、±17kV ESD 保護ダイオード ESD1LIN24 3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード、SOD-323 パッケージ封止 ESD1LIN24-Q1 車載対応、LIN インターフェイス用、SOD-323 パッケージ封止、2.3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD204 USB および HDMI 向け、5.5A サージ定格、クワッド 0.55pF、±3.6V、±30kV ESD 保護ダイオード ESD224 USB と HDMI 向け、クワッド、0.5pF、±3.6V、±12kV ESD 保護ダイオード ESD2CAN24-Q1 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CAN36-Q1 車載、2 チャネル、双方向、36V ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CANFD24 8/20μs のサージ対応、デュアル、2.5pF、±24V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CANFD24-Q1 車載、各種車内ネットワーク向け、デュアル、2.5pF、±24V、25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CANFD36-Q1 車載、2 チャネル、双方向、36V ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CANXL24-Q1 車載用、各種車内ネットワーク向け、デュアル 1.75pF、±24V、±20kV ESD 保護ダイオード ESD321 USB 2.0 向け、6.8V 16A の TLP (伝送ライン パルス) クランプ機能搭載、0.9pF、3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD341 0201 パッケージ封止、5.4A サージ定格、静電容量 0.66pF、±3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD351 USB 2.0 向け、0402 パッケージ封止、6.5V、16A TLP クランプ、1.8pF、3.3V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD401 0.77pF、±5.5V、±24kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード、0402 パッケージ封止 ESD441 0201 パッケージ封止、1pF、5.5V、30kV ESD (静電気放電) 保護デバイス ESD451 0201 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、30kV 双方向 ESD (静電気放電) 保護デバイス ESD501 高速アプリケーション向け、12V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD501-Q1 車載、高速アプリケーション向け、12V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD562 2 チャネル、双方向、12V ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD562-Q1 車載、2 チャネル、双方向、12V ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD601 高速アプリケーション向け、18V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD601-Q1 車載、高速アプリケーション向け、18V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD652 18V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD652-Q1 車載、18V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD701 高速アプリケーション向け、24V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD701-Q1 車載、高速アプリケーション向け、24V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD751 USB パワーデリバリ向け、1.6pF、±24V、±22kV ESD 保護ダイオード ESD751-Q1 LIN と各種車載ネットワーク向け、車載対応、1.6pF、±24V、±22kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD752 8/20μs のサージ対応、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD761 USB パワー デリバリ向け、1.1pF、±24V、±15kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD761-Q1 車載対応、0402 パッケージ封止、1.1pF、±24V、±15kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD762 8/20μs のサージ対応、デュアル、1.7pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD801 高速アプリケーション向け、36V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD801-Q1 車載、高速アプリケーション向け、36V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD851 SOD323 パッケージ封止、双方向 36V ESD 保護ダイオード ESD862 36V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESDS302 USB とイーサネット向け、12A、8/20μs サージ定格、デュアル、2.3pF、3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESDS304 USB とイーサネット向け、12A、8/20μs サージ定格、クワッド、2.3pF、3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESDS311 3.3V サージ保護向け、SOD-323 パッケージ封止、1 チャネル、単方向デバイス ESDS312 USB とイーサネット向け、25A、8/20μs サージ定格、デュアル、4.5pF、3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESDS314 USB とイーサネット向け、25A、8/20μs サージ定格、クワッド、4.5pF、3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESDS452 バッテリ モニタ向け、5.5V、2 チャネル、サージと ESD (静電気放電) の保護ダイオード ESDS452-Q1 車載、バッテリ管理システム向け、5.5V、2 チャネル、サージと ESD (静電気放電) の保護ダイオード ESDS552 12V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) とサージ保護ダイオード MMBZ15VAL SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、コモン アノードツェナー ダイオード MMBZ15VAL-Q1 SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、車載コモン アノード ツェナー ダイオード MMBZ27VAL SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、27V カソード コモン ツェナー ダイオード MMBZ27VAL-Q1 SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、車載対応 27V カソード コモン ツェナー ダイオード MMBZ30VCL SOT-23 封止、2 チャネルのカソード コモン ESD 保護機能 MMBZ30VCL-Q1 車載アプリケーション向け、SOT-23 封止、2 チャネル、カソード コモン ESD 保護機能 SN65220 シングル USB (ユニバーサル シリアル バス) ポート過渡サプレッサ TPD1E01B04 USB-C およびアンテナ向け、0.18pF、±3.6V、±15kV ESD 保護ダイオード、0402 と 0201 の各パッケージに封止 TPD1E01B04-Q1 車載、高速インターフェイス向け、0402 パッケージ封止、0.2pF、±3.6V、ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD1E04U04 HDMI 2.0 および USB 3.0 向け、0.5pF、±3.6V、±16kV ESD 保護ダイオード、0402 と 0201 の各パッケージに封止 TPD1E05U06 高速インターフェイス向け、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止 TPD1E05U06-Q1 車載、USB 3.0 向け、0.4pF、5.5V、±12kV、ESD保護ダイオード、0402 パッケージ封止 TPD1E0B04 0402 と 0201 の各パッケージに封止、USB-C とアンテナ向け、0.13pF、±3.6V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD1E10B06 0402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード TPD1E10B06-Q1 車載、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止 TPD1E10B09 6A 8/20uS サージ、10pF、9V、±20kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止 TPD1E10B09-Q1 車載、10pF、±9V、±20kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止 TPD1E1B04 6.3A、8/20μs のサージへの対処、低電圧クランプ、0402 パッケージ封止、1pF、±3.6V、±30kV ESD 保護ダイオード TPD1E6B06 0201 パッケージ封止、6pF、±5V、±15kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD2E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD2E001-Q1 車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD2E007 AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD2E009 5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD2E1B06 USB 2.0 向け、ESD (静電気放電) 定格、デュアル、1pF、±5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード TPD2E2U06 USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD2E2U06-Q1 車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード TPD2EUSB30 USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD2EUSB30A USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、3.6V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD2S017 低電圧クランプ機能と EMI (電磁干渉) フィルタリング機能搭載、2 チャネル、5.5V、1pF、±11kV ESD 保護ダイオード TPD3E001 USB 2.0 向け、1nA 最大リーケージおよび VCC ピン、1 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD3F303 SIM カード向け、300MHz、-3dB、3 チャネル、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオードおよび EMI フィルタ TPD4E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD4E001-Q1 車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD4E002 クワッド、11pF、±5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード TPD4E004 高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD4E02B04 USB 3.0、HDMI 2.0 と高速シグナル向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD4E02B04-Q1 車載、高速インターフェイス向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD4E05U06 USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD4E05U06-Q1 車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード TPD4E101 0.5mm ピッチ、0.64mm2 の SON パッケージ封止、クワッド、4.8pF、±5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード TPD4E110 高速インターフェイス向け、クワッド、0.45pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード TPD4E1B06 0.5nA 最大リーケージ、クワッド、0.7pF、±5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、SOT および SC70 の各パッケージに封止 TPD4E1U06 クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止 TPD4E6B06 0.5mm ピッチ、0.64mm2 の SON パッケージ封止、クワッド、4.8pF、±5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード TPD4EUSB30 USB 3.0 向け、5A 8/20uS サージ定格、クワッド 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD4F003 200MHz の 3dB 帯域幅、4 チャネル、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオードと EMI フィルタ TPD4S009 高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD4S010 USB 3.0 向け、5A 8/20uS サージ定格、クワッド 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD5E003 5 チャネル、7pF、5.5V、15-kV ESD 保護デバイス、1mm2 X2SON パッケージ封止 TPD6E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD6E004 高速インターフェイス向け、6 チャネル、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保護ダイオード TPD6E05U06 USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD6F002-Q1 車載、LCD ディスプレイ アプリケーション向け、6 チャネル、5.5V ESD 保護ダイオードおよび EMI フィルタ TPD8E003 8 チャネル、9pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード TPD8S009 HDMI および Displayport 向け、8 チャネル、0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード UC1611-SP 宇宙分野向けに製作済み、クワッド ショットキー ダイオード アレイ UC2610 1A ピーク フォワード電流、デュアル ショットキー ダイオード ブリッジ UC3610 3A ピーク フォワード電流、デュアル ショットキー ダイオード ブリッジ UC3611 3A ピーク フォワード電流、クワッド ショットキー ダイオード アレイ UC3611M クワッド ショットキー ダイオード アレイ

 

TVS ダイオード
ESD851-Q1 車載、SOD323、36V 双方向 ESD 保護デバイス TSD03 SOD-323 パッケージ封止、3.3V 単方向双方向サージ保護デバイス TSD05 5V、60A、双方向、サージ保護デバイス TSD05C 5.5V、30A、双方向、サージ保護デバイス TSD12 SOD-323 パッケージ封止、12V 単方向双方向サージ保護デバイス TSD12-Q1 車載用、SOD-323 パッケージ封止、12V 単方向サージ保護デバイス TSD12C SOD323 パッケージ封止、12V 双方向サージ保護デバイス TSD12C-Q1 車載、12V、15A、双方向、サージ保護ダイオード TSD15 SOD-323 パッケージ封止、15V 単方向双方向サージ保護デバイス TSD15-Q1 車載用、SOD-323 パッケージ封止、15V 単方向サージ保護デバイス TSD15C 15V 13A 双方向サージ保護ダイオード TSD15C-Q1 車載、15V、13A、双方向、サージ保護ダイオード TSD18 SOD-323 パッケージ封止、18V 単方向双方向サージ保護デバイス TSD18-Q1 車載用、SOD-323 パッケージ封止、18V 単方向サージ保護デバイス TSD18C 18V 13A 双方向サージ保護ダイオード TSD18C-Q1 車載、18V、13A、双方向、サージ保護ダイオード TSD24 SOD-323 パッケージ封止、24V 単方向双方向サージ保護デバイス TSD24C SOD323 パッケージ封止、双方向 24V サージ保護ダイオード TSD36 SOD323 パッケージ封止、36V 単方向双方向サージ保護ダイオード TSD36C SOD323 パッケージ封止、36V 双方向サージ保護ダイオード TSM24A 24V、単方向、60A、TVS (過渡電圧サプレッサ) サージ保護ダイオード TSM24A-Q1 車載対応、24V、単方向、TVS (過渡電圧サプレッサ) サージ保護ダイオード TSM24B 24V、30kV、単方向サージ保護ダイオード TSM24CA 24V、単方向、TVS (過渡電圧サプレッサ) サージ保護ダイオード TSM24CA-Q1 車載対応、SOT23 パッケージ封止、24V、30A、双方向、サージ保護ダイオード TSM36A 57V クランプ機能搭載、36V、1kV/42Ω TVS サージ保護ダイオード TSM36A-Q1 SOT-23 の車載用 36V 双方向サージ保護デバイス TSM36CA-Q1 SOT-23 の車載用 36V 双方向サージ保護デバイス

 

ツェナー ダイオード
BZX84C15V SOT-23 パッケージ封止、15V ツェナー ダイオード BZX84C15V-Q1 SOT-23 パッケージ封止、車載用 15V ツェナー ダイオード BZX84C27V SOT-23 パッケージ封止、27V ツェナー ダイオード BZX84C27V-Q1 SOT-23 パッケージ封止、車載用 27V ツェナー ダイオード BZX84C39V SOT-23 パッケージ封止、39V ツェナー ダイオード BZX84C39V-Q1 SOT-23 パッケージ封止、車載用 39V ツェナー ダイオード BZX84C8V2 SOT-23 パッケージ封止、8.2V ツェナー ダイオード BZX84C8V2-Q1 SOT-23 パッケージ封止、車載用 8.2V ツェナー ダイオード BZX84WC15V SC-70 パッケージ封止、15V ツェナー ダイオード BZX84WC15V-Q1 SC-70 パッケージ封止、車載用 15V ツェナー ダイオード BZX84WC27V SC-70 パッケージ封止、27V ツェナー ダイオード BZX84WC27V-Q1 SC-70 パッケージ封止、車載用 27V ツェナー ダイオード BZX84WC39V SC-70 パッケージ封止、39V ツェナー ダイオード BZX84WC39V-Q1 SC-70 パッケージ封止、車載用 39V ツェナー ダイオード BZX84WC8V2 SC-70 パッケージ封止、8.2V ツェナー ダイオード BZX84WC8V2-Q1 SC-70 パッケージ封止、車載用 8.2V ツェナー ダイオード SZMM5Z8V2-Q1 車載アプリケーション向け、SOD-523 パッケージ封止、8.2V 汎用ツェナー ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ESDEVM

0402、0201、SOD-523 など、一般的な ESD ダイオード パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ESDEVM

0402、0201、SOD-523 など、一般的な ESD ダイオード パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/09/27
証明書 ESDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。