ESD2CANFD24-Q1

アクティブ

車載、各種車内ネットワーク向け、デュアル、2.5pF、±24V、25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 36 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 3.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 36 Dynamic resistance (typ) 0.45 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV の接触放電
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV のエアギャップ放電
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV の接触放電
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV のエアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 に従ってテスト済み
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル・デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • AEC-Q101 準拠
  • I/O 容量= 3pF、2.5pF、1.7pF (標準値)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • SOT-323、SC-70 (DCK):超小型、標準、省スペース、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV の接触放電
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV のエアギャップ放電
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV の接触放電
    • ±30kV、±25kV、または ±20kV のエアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 に従ってテスト済み
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル・デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • AEC-Q101 準拠
  • I/O 容量= 3pF、2.5pF、1.7pF (標準値)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • SOT-323、SC-70 (DCK):超小型、標準、省スペース、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

ESD2CANxx24-Q1 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。 ESD2CANxx24-Q1 は、ISO 10605 車載規格 (接触 ±30kV、気中 ±30kV) に規定された最大レベルを超える接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。車載用システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡現象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載用 CAN バス・ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、 ESD2CANxx24-Q1 の 3pF (標準値) 以下のライン容量は、最大 10Mbps のデータ・レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。

ESD2CANxx24-Q1 は、2 種類のリード付きパッケージで供給され、フロースルー配線が容易になっています。

ESD2CANxx24-Q1 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。 ESD2CANxx24-Q1 は、ISO 10605 車載規格 (接触 ±30kV、気中 ±30kV) に規定された最大レベルを超える接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。車載用システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡現象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載用 CAN バス・ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、 ESD2CANxx24-Q1 の 3pF (標準値) 以下のライン容量は、最大 10Mbps のデータ・レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。

ESD2CANxx24-Q1 は、2 種類のリード付きパッケージで供給され、フロースルー配線が容易になっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ESD2CAN24-Q1 アクティブ 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード 24-V ESD device for CAN interface 30-KV ESD protection
ESD2CANXL24-Q1 アクティブ 車載用、各種車内ネットワーク向け、デュアル 1.75pF、±24V、±20kV ESD 保護ダイオード 24-V ESD device for CAN interface with lower capacitance 
ESD752 アクティブ 8/20μs のサージ対応、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード 24-V ESD device for industrial CAN interface 30-KV ESD protection
ESD762 アクティブ 8/20μs のサージ対応、デュアル、1.7pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード 24-V ESD device for industrial CAN interface with lower capacitance 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD2CANxx24-Q1 車載用 24V、2 チャネル ESD 保護ダイオード車載ネットワーク向け データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 15日
製品概要 車載 CAN バス・ラインの保護 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 8日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 車載信号改善対応 CAN FD トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) は TCAN162DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 8 ピン の CAN トランシーバである TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V)、TCAN1462(V) と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ