ESD321
USB 2.0 向け、6.8V 16A の TLP (伝送ライン パルス) クランプ機能搭載、0.9pF、3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート
ESD321
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エア ギャップ放電
- IEC 61000-4-4 EFT 保護:
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
- 6A (8/20µs)
- IO 容量:0.9pF (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:4.5V (最小値)
- 小さいリーク電流:0.1nA (標準値)
- 非常に低い ESD クランプ電圧:
- 16A TLP で 6.8V (I/O から GND へ)
- RDYN:0.13Ω (I/O から GND へ)
- 産業用温度範囲:-40℃ ~ +125℃
- 業界標準の 0402 (DFN1006P2) および SOD-523 パッケージ
ESD321 は単方向 TVS ESD 保護ダイオードで、低い動的抵抗と低いクランプ電圧が特長です。ESD321 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。
動的抵抗 (0.13Ω) とクランプ電圧 (16A TLP で 6.8V) が非常に低いため、過渡事象に対するシステム レベルの保護が保証されます。このデバイスは IO 容量が 0.9pF と低く、USB 2.0 やイーサネット 10/100/1000Mbps などのインターフェイスの保護に適しています。
ESD321 は、業界標準の 0402 (DPY/DFN1006P2) および SOD-523 (DYA) パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ESD321 低静電容量 (1pF 未満)、0402 および SOD-523 パッケージ封止、 1 チャネル、30kV ESD 保護ダイオード データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 |
| アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | ESD Protection for Keypads, Pushbuttons, and Side Keys | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| 技術記事 | Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet | PDF | HTML | 2019年 11月 4日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | IEC61000-4-2, IEC 61000-4-4 and IEC 61000-4-5 tests for TI’s protection devices | 2015年 6月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。