USB 2.0 向け、0402 パッケージ封止、6.5V、16A TLP クランプ、1.8pF、3.3V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 36 IO capacitance (typ) (pF) 1.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 6.5 Dynamic resistance (typ) 0.1 Interface type Audio, GPIO, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 1 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 36 IO capacitance (typ) (pF) 1.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 6.5 Dynamic resistance (typ) 0.1 Interface type Audio, GPIO, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電 ±30kV
    • 空気ギャップ放電 ±30kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 6A (8/20µs)
  • IO容量:1.8pF(標準値)
  • DC降伏電圧: 4.5V (最小値)
  • 低いリーク電流: 0.1nA (標準値)
  • 非常に低いESDクランプ電圧
    • 16A TLPで6.5V(I/OからGNDへ)
    • RDYN:0.1Ω(I/OピンからGNDへ)
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準の0402パッケージ(DFN1006P2)
  • IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
    • 接触放電 ±30kV
    • 空気ギャップ放電 ±30kV
  • IEC 61000-4-4 EFT保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 6A (8/20µs)
  • IO容量:1.8pF(標準値)
  • DC降伏電圧: 4.5V (最小値)
  • 低いリーク電流: 0.1nA (標準値)
  • 非常に低いESDクランプ電圧
    • 16A TLPで6.5V(I/OからGNDへ)
    • RDYN:0.1Ω(I/OピンからGNDへ)
  • 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準の0402パッケージ(DFN1006P2)

ESD351は単方向TVS ESD保護ダイオードで、低い動的抵抗RDYNと、低いクランプ電圧が特長です。ESD351は、IEC 61000-4-2標準に従い、最高30kVのESD衝撃(接触および空中)を放散できることが規定されています。動的抵抗(0.1Ω)とクランプ電圧(16A TLPで6.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスの容量は1.8pF(標準値)で、USB 2.0などのインターフェイスの保護に理想的です。

ESD351は、業界標準の0402 (DPY/DFN1006P2)パッケージで供給されます。

ESD351は単方向TVS ESD保護ダイオードで、低い動的抵抗RDYNと、低いクランプ電圧が特長です。ESD351は、IEC 61000-4-2標準に従い、最高30kVのESD衝撃(接触および空中)を放散できることが規定されています。動的抵抗(0.1Ω)とクランプ電圧(16A TLPで6.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスの容量は1.8pF(標準値)で、USB 2.0などのインターフェイスの保護に理想的です。

ESD351は、業界標準の0402 (DPY/DFN1006P2)パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD351 0402パッケージでクランプ電圧の低い1チャネル、30kV ESD保護ダイオード データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 7月 30日
アプリケーション概要 ESD Protection for GPIO PDF | HTML 2024年 1月 8日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ESD351 S-Parameter Model

SLVMCQ4.ZIP (20 KB) - S-Parameter Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010002 — 白金 RTD センサの代替となるデジタル温度センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、熱量メータおよび冷却メータの差動温度測定 (DTM) サブシステムとして、薄膜白金測温抵抗体 (RTD) センサに代わる完全デジタル温度センサを実現するものです。この高精度温度センサ (PTS) は –55℃ ~ 125℃ の範囲にわたって、ゼロ キャリブレーションで Class A の RTD センサ精度、シングル ポイント キャリブレーションで Class AA の精度を達成しています。デジタル RTD 方式では、内蔵 EEPROM メモリにユーザー定義パラメータを保存できるため、付随するドキュメントを作成 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン

この 5V USB、2 セル バッテリ昇圧チャージャのリファレンス デザインは、チャージャ システムと 2 セル バッテリ ホルダー (残量計付き) を搭載しており、ケーブルで接続することも、独立した方法で動作することもできます。チャージャ システムの主要な部品には、BQ25883 昇圧充電器、TUSB320LAI Type-C CC ロジック、MSP430FR2433 マイコン (MCU)、OLED ディスプレイ、USB Type-C および Micro B コネクタがあります。バッテリ残量計は BQ28Z610 であり、BQ25883 の内部 ADC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian