0201 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、30kV 双方向 ESD (静電気放電) 保護デバイス

製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN0603 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 57 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 10.4 Dynamic resistance (typ) 0.19 Interface type Audio, General purpose, HDMI 2.0, MHL, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN0603 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 57 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 10.4 Dynamic resistance (typ) 0.19 Interface type Audio, General purpose, HDMI 2.0, MHL, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6 X2SON (DPL) 2 0.18 mm² 0.6 x 0.3
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 6A (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 0.5pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:±8V (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 非常に低い ESD クランプ電圧
    • 10.4V (16A TLP の場合)
    • RDYN:0.19 Ω
  • 低挿入損失:3.5GHz (-3dB 帯域幅)
  • 最大 6Gbps の高速インターフェイスをサポート
  • 産業用温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 省スペースの業界標準 0201 フットプリント (0.6mm×0.3mm) と 0402 フットプリント (1.0mm x 0.6mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 6A (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 0.5pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:±8V (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 非常に低い ESD クランプ電圧
    • 10.4V (16A TLP の場合)
    • RDYN:0.19 Ω
  • 低挿入損失:3.5GHz (-3dB 帯域幅)
  • 最大 6Gbps の高速インターフェイスをサポート
  • 産業用温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 省スペースの業界標準 0201 フットプリント (0.6mm×0.3mm) と 0402 フットプリント (1.0mm x 0.6mm)

ESD451 は、データ ラインおよび他の I/O ポートを保護するための双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD451 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 0.5pF の I/O 容量を備えており、USB 3.0 などの高速インターフェイス向けに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.19Ω) とクランプ電圧 (16A TLP で 10.4V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

±30kV の ESD 定格と 6A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、ポータブル電子機器やウェアラブルなどスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V の電源レールとデータ ラインを保護します。

ESD451 は、業界標準の 0201 および 0402 パッケージで提供されています。

ESD451 は、データ ラインおよび他の I/O ポートを保護するための双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD451 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。

本デバイスは、標準値 0.5pF の I/O 容量を備えており、USB 3.0 などの高速インターフェイス向けに保護を提供します。非常に低い動的抵抗 (0.19Ω) とクランプ電圧 (16A TLP で 10.4V) は、過渡事象に対するシステム レベルの保護のために指定されています。

±30kV の ESD 定格と 6A のサージ耐性を備えており、小型パッケージで堅牢な過渡保護を提供し、ポータブル電子機器やウェアラブルなどスペースに制約のあるアプリケーションで 5.5V の電源レールとデータ ラインを保護します。

ESD451 は、業界標準の 0201 および 0402 パッケージで提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ESD441 アクティブ 0201 パッケージ封止、1pF、5.5V、30kV ESD (静電気放電) 保護デバイス pin-to-pin, same ESD rating, in a unidirectional configuration

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD451 1 チャネル ±30kV 双方向 ESD ダイオード (0201/0402 パッケージ) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 11日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian
X2SON (DPL) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ