2 チャネル、2.5pF、24V 双方向 ESD 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 42 Dynamic resistance (typ) 0.61 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 133 IO capacitance (typ) (pF) 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 42 Dynamic resistance (typ) 0.61 Interface type CAN, CAN-FD, GPIO Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150
USON (DXA) 3 1.1 mm² 1 x 1.1
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±23kV 接触放電
    • ±23kV エアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 に従ってテスト済み
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • I/O 容量 = 2pF (標準値)
  • DFN1110 (DXA):小型、標準、共通フットプリント
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±23kV 接触放電
    • ±23kV エアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 に従ってテスト済み
  • 24V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • I/O 容量 = 2pF (標準値)
  • DFN1110 (DXA):小型、標準、共通フットプリント

ESD772 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD772 は、IEC 61000-4-2 規格に規定された接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。車載用システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載用 CAN バス ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD772 の 2pF (標準値) というライン容量は、最大 10Mbps のデータ レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。

ESD772 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD772 は、IEC 61000-4-2 規格に規定された接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。車載用システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載用 CAN バス ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD772 の 2pF (標準値) というライン容量は、最大 10Mbps のデータ レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD772 車載ネットワーク向け DFN1110 業界標準パッケージの 24V、2 チャネル ESD 保護ダイオード データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DXA) 3 Ultra Librarian