データシート
ESDS452
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
- 18A (8/20µs)
- IEC 61000-4-2 ESD 保護:
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エア ギャップ放電
- 5.5V の動作電圧
- 超低リーク電流:
- 1nA (標準値)
- I/O 容量:
- 3pF (標準値)
- 正と負の電圧スイングをサポートする双方向極性
- 1 つの部品で完全な ESD / サージ保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
- 小型のリード付き SOT-23 で低コストの自動光学検査 (AOI) が可能
ESDS452 は双方向の ESD および TVS ダイオードです。ESDS452 は、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える ESD 衝撃 (接触 ±30kV、気中 ±30kV) を吸収できるように仕様が規定されています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 18A の 8/20µs のサージをクランプできます。さらに、正方向と負方向のダイオードのクランプ電圧が低いため、ESD またはサージ イベント時にダウンストリーム回路が大電圧および大電流にさらされないようにすることができます。産業用システムには高いレベルの堅牢性と信頼性が要求されるため、この保護機能は重要です。
ESDS452 は、小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されます。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。