ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA201-Q1

アクティブ

AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA310A-Q1 アクティブ AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ Signifcant improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range
INA310B-Q1 アクティブ AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ Improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 電流センスアンプ:
    • 同相モード範囲:-16V ~ +80V
    • 温度の最大誤差 3.5%
    • 帯域幅:500kHz (INA200-Q1)
    • 3つのゲイン オプション:
      • 20V/V (INA200-Q1)
      • 50V/V (INA201-Q1)
      • 100V//V (INA202-Q1)
  • オープン ドレインのコンパレータを内蔵
    • ラッチ機能
    • 0.6V の内部基準電圧
  • 静止電流:1800µA (最大値)
  • JESD78 準拠で 100mA 超のラッチアップ試験
  • パッケージ:VSSOP-8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 電流センスアンプ:
    • 同相モード範囲:-16V ~ +80V
    • 温度の最大誤差 3.5%
    • 帯域幅:500kHz (INA200-Q1)
    • 3つのゲイン オプション:
      • 20V/V (INA200-Q1)
      • 50V/V (INA201-Q1)
      • 100V//V (INA202-Q1)
  • オープン ドレインのコンパレータを内蔵
    • ラッチ機能
    • 0.6V の内部基準電圧
  • 静止電流:1800µA (最大値)
  • JESD78 準拠で 100mA 超のラッチアップ試験
  • パッケージ:VSSOP-8

INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1) は、ローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント モニタです。INA20x-Q1 デバイスは、–16V ~ +80V のコモンモード電圧範囲でシャント両端の電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで利用できます。20V/V、50V/V、100V/V、最大 500kHz の帯域幅まで対応しています。

また、INA20x-Q1 にはオープン ドレインのコンパレータと内部レファレンス電圧が組み込まれており、0.6V の スレッショルドで提供します。外付けの抵抗分圧回路により、電流トリップ ポイントを設定できます。コンパレータにはラッチ機能がありますが、RESET ピンをグランドに接続 (またはオープンに保持) することで透過性を持たせることができます。

INA20x-Q1 は 2.7V ~ 18V の単一電源で動作し、最大で 1800µA の供給電流を消費します。これらのデバイスは、超小型 VSSOP-8 パッケージで利用されています。すべてのデバイスの仕様は、-40°C ~ +125°C の動作温度範囲に広がっています。

INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1) は、ローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント モニタです。INA20x-Q1 デバイスは、–16V ~ +80V のコモンモード電圧範囲でシャント両端の電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで利用できます。20V/V、50V/V、100V/V、最大 500kHz の帯域幅まで対応しています。

また、INA20x-Q1 にはオープン ドレインのコンパレータと内部レファレンス電圧が組み込まれており、0.6V の スレッショルドで提供します。外付けの抵抗分圧回路により、電流トリップ ポイントを設定できます。コンパレータにはラッチ機能がありますが、RESET ピンをグランドに接続 (またはオープンに保持) することで透過性を持たせることができます。

INA20x-Q1 は 2.7V ~ 18V の単一電源で動作し、最大で 1800µA の供給電流を消費します。これらのデバイスは、超小型 VSSOP-8 パッケージで利用されています。すべてのデバイスの仕様は、-40°C ~ +125°C の動作温度範囲に広がっています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA20x-Q1 車載用グレード、–16V ~ +80V、ローサイドまたはハイサイド、高速、電圧出力、電流センスアンプ、コンパレータおよびリファレンス電圧搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 6月 13日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​