ホーム アンプ 電流センス・アンプ アナログ電流センス・アンプ

ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.8 Number of channels 2 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.8 Number of channels 2 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 完全な電流センス・ソリューション
  • デュアル・コンパレータを内蔵
    • コンパレータ1:ラッチ機能
    • コンパレータ2:ディレイ機能
  • 同相入力電圧範囲:–16V +80V
  • 高精度:3.5%Max)(TA = –40°C+125°C
  • 帯域幅:500kHz
  • 静止電流:1.8mA
  • パッケージ:SO-14TSSOP-14MSOP-10
  • アプリケーション
    • ノートブック・パソコン
    • 携帯電話
    • 通信機器
    • オートモーティブ
    • パワー・マネージメント
    • バッテリー充電器
    • 溶接機器
  • 完全な電流センス・ソリューション
  • デュアル・コンパレータを内蔵
    • コンパレータ1:ラッチ機能
    • コンパレータ2:ディレイ機能
  • 同相入力電圧範囲:–16V +80V
  • 高精度:3.5%Max)(TA = –40°C+125°C
  • 帯域幅:500kHz
  • 静止電流:1.8mA
  • パッケージ:SO-14TSSOP-14MSOP-10
  • アプリケーション
    • ノートブック・パソコン
    • 携帯電話
    • 通信機器
    • オートモーティブ
    • パワー・マネージメント
    • バッテリー充電器
    • 溶接機器

INA206INA207INA208 のファミリは、電圧出力、デュアル・コンパレータ、電圧リファレンス内蔵の単方向、電流シャント・モニタです。 INA206INA207INA208 は、–16V +80V の同相モード電圧で、シャント間の電圧降下を検出することができます。 INA206INA207INA208 は、20V/V50V/V100V/V 3 種類の出力電圧スケール、最大 500kHz の帯域幅で使用できます。

また、INA206INA207INA208 には、2 つのオープンドレイン・コンパレータと 0.6V リファレンスを内蔵しています。 14 ピン・バージョンは、コンパレータ・リファレンスを外部入力によって優先させる事ができます。 コンパレータ 1 はラッチ機能を持ち、14 ピン・バージョンのコンパレータ 2 は、ユーザ・プログラマブルなディレイ端子を持っています。 14 ピン・バージョンでは、1.2V リファレンス出力も提供されます。

INA206INA207INA208 は、+2.7V +18V の単電源で動作します。 仕様温度範囲は、拡張された動作温度範囲、–40°C +125°C です。

INA206INA207INA208 のファミリは、電圧出力、デュアル・コンパレータ、電圧リファレンス内蔵の単方向、電流シャント・モニタです。 INA206INA207INA208 は、–16V +80V の同相モード電圧で、シャント間の電圧降下を検出することができます。 INA206INA207INA208 は、20V/V50V/V100V/V 3 種類の出力電圧スケール、最大 500kHz の帯域幅で使用できます。

また、INA206INA207INA208 には、2 つのオープンドレイン・コンパレータと 0.6V リファレンスを内蔵しています。 14 ピン・バージョンは、コンパレータ・リファレンスを外部入力によって優先させる事ができます。 コンパレータ 1 はラッチ機能を持ち、14 ピン・バージョンのコンパレータ 2 は、ユーザ・プログラマブルなディレイ端子を持っています。 14 ピン・バージョンでは、1.2V リファレンス出力も提供されます。

INA206INA207INA208 は、+2.7V +18V の単電源で動作します。 仕様温度範囲は、拡張された動作温度範囲、–40°C +125°C です。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA303 アクティブ ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ Improved accuracy and response time, but amplifier-comparator implementation is different.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ハイサイド電流シャント・モニタ デュアル・コンパレータ付き データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2007年 4月 24日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​