データシート
INA270A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Pinout Optimized for External Filtering
- Wide Common-Mode Range: –16 V to +80 V
- Accuracy:
- CMRR: 120 dB
- ±2.5-mV Offset (Maximum)
- ±1% Gain Error (Maximum)
- 20-µV/°C Offset Drift (Maximum)
- 55-ppm/°C Gain Drift (Maximum)
- Bandwidth: Up to 130 kHz
- Two Gain Options Available:
- 14 V/V (INA270A-Q1)
- 20 V/V (INA271A-Q1)
- Quiescent Current: 900 µA (Maximum)
- Power Supply: 2.7 V to 18 V
- Packages: SOIC-8
The INA270A-Q1 and INA271A-Q1 (INA27xA-Q1) family of current-shunt monitors with voltage output can sense voltage drops across current shunts at common-mode voltages from –16 V to +80 V, independent of the supply voltage. The INA27xA-Q1 pinouts readily enable filtering.
The INA27xA-Q1 devices are available with two output voltage scales: 14 V/V and 20 V/V. The 130-kHz bandwidth simplifies use in current-control loops.
The INA27xA-Q1 operates from a single 2.7-V to 18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. They are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C and are offered in an SOIC-8 package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | INA27xA-Q1 Automotive Grade, –16V to +80V, Low- or High-side, High-Speed, Voltage Output Current Sense Amplifier With Simplified Filter Inputs データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 4月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点