ホーム アンプ 電流センス・アンプ アナログ電流センス・アンプ

INA285-Q1

アクティブ

AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA296B-Q1 アクティブ AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ Improved full-scale accuracy, increased bandwidth and a wider common-mode voltage range.

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Voltage gain (V/V) 1000 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 2 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.6 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Voltage gain (V/V) 1000 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 2 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.6 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃ の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 広い同相モード範囲:-14V~+80V
  • オフセット電圧:±20µV
  • CMRR:140dB
  • 精度:
    • ゲイン誤差 ±1.4% (最大値)
    • オフセット・ドリフト 0.3µV/℃
    • ゲイン・ドリフト 0.005%/℃ (最大値)
  • 利用可能なゲイン:
    • 50V/V:INA282-Q1
    • 100V/V:INA286-Q1
    • 200V/V:INA283-Q1
    • 500 V/V:INA284-Q1
    • 1000 V/V:INA285-Q1
  • 静止電流:900µA (最大値)
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃ の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 広い同相モード範囲:-14V~+80V
  • オフセット電圧:±20µV
  • CMRR:140dB
  • 精度:
    • ゲイン誤差 ±1.4% (最大値)
    • オフセット・ドリフト 0.3µV/℃
    • ゲイン・ドリフト 0.005%/℃ (最大値)
  • 利用可能なゲイン:
    • 50V/V:INA282-Q1
    • 100V/V:INA286-Q1
    • 200V/V:INA283-Q1
    • 500 V/V:INA284-Q1
    • 1000 V/V:INA285-Q1
  • 静止電流:900µA (最大値)

INA28x-Q1 ファミリには、INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1、INA286-Q1 デバイスが含まれます。これらのデバイスは、電源電圧にかかわらず -14V~+80V の同相モード電圧でシャント両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流シャント・モニタです。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流検出が可能です。

これらの電流センス・アンプは 2.7V~18V の単一電源で動作し、消費電流は最大 900µA です。これらのデバイスは拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給されます。

INA28x-Q1 ファミリには、INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1、INA286-Q1 デバイスが含まれます。これらのデバイスは、電源電圧にかかわらず -14V~+80V の同相モード電圧でシャント両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流シャント・モニタです。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流検出が可能です。

これらの電流センス・アンプは 2.7V~18V の単一電源で動作し、消費電流は最大 900µA です。これらのデバイスは拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA28x-Q1車載グレード、-14V~+80V、双方向、高精度、 ローサイドまたはハイサイド、電圧出力、電流シャント・モニタ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 21日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​