ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050

アクティブ

絶縁型 5V CAN トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400, 850 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4243 CMTI (min) (kV/µs) 25 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -55 to 105
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400, 850 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4243 CMTI (min) (kV/µs) 25 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -55 to 105
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4
  • ISO11898-2 の要件に適合
  • 5000V RMS 絶縁 (ISO1050DW)
  • 2500V RMS 絶縁 (ISO1050DUB)
  • フェイルセーフ出力
  • Low ループ遅延:150ns (標準)、210ns (最大)
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • -27V~40V のバス障害保護
  • ドライバ (TXD) ドミナント・タイムアウト機能
  • 3.3V と 5V のマイクロプロセッサをサポートする I/O 電圧範囲
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した VDE 認定
    • UL 1577 認定
    • IEC 61010-1、IEC 60601-1 の CSA 認定済み

    • EN/UL/CSA 62368-1 の TUV 強化絶縁認定 (ISO1050DW のみ)
    • GB4943.1 準拠の CQC 強化絶縁 (ISO1050DW のみ)
    • 定格動作電圧で 25 年の標準寿命 (アプリケーション・レポート SLLA197 および「平均寿命と動作電圧との関係」を参照)
  • ISO11898-2 の要件に適合
  • 5000V RMS 絶縁 (ISO1050DW)
  • 2500V RMS 絶縁 (ISO1050DUB)
  • フェイルセーフ出力
  • Low ループ遅延:150ns (標準)、210ns (最大)
  • 50kV/µs の標準過渡耐性
  • -27V~40V のバス障害保護
  • ドライバ (TXD) ドミナント・タイムアウト機能
  • 3.3V と 5V のマイクロプロセッサをサポートする I/O 電圧範囲
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した VDE 認定
    • UL 1577 認定
    • IEC 61010-1、IEC 60601-1 の CSA 認定済み

    • EN/UL/CSA 62368-1 の TUV 強化絶縁認定 (ISO1050DW のみ)
    • GB4943.1 準拠の CQC 強化絶縁 (ISO1050DW のみ)
    • 定格動作電圧で 25 年の標準寿命 (アプリケーション・レポート SLLA197 および「平均寿命と動作電圧との関係」を参照)

ISO1050 は、ISO11898-2 規格の仕様を満たすガルバニック絶縁型 CAN トランシーバです。このデバイスには、酸化シリコン (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファがあり、ISO1050DW では最大 5000V RMS、ISO1050DUB では最大 2500V RMS のガルバニック絶縁を提供します。絶縁型電源と組み合わせた場合に、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル GND に入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり、損傷を与えるのを防止できます。

CAN トランシーバとして、バスへの差動送信機能と CAN コントローラの差動受信機能を、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の信号レートで実現します。このデバイスは、特に過酷な環境で動作するように設計されており、-27V~40V でのクロスワイヤ、過電圧、およびグランド損失に対する保護、過熱シャットダウン、および -12V~12V の同相電圧範囲を備えています。

ISO1050 は、-55℃~105℃の周囲温度範囲で動作することが特徴です。

ISO1050 は、ISO11898-2 規格の仕様を満たすガルバニック絶縁型 CAN トランシーバです。このデバイスには、酸化シリコン (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファがあり、ISO1050DW では最大 5000V RMS、ISO1050DUB では最大 2500V RMS のガルバニック絶縁を提供します。絶縁型電源と組み合わせた場合に、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル GND に入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり、損傷を与えるのを防止できます。

CAN トランシーバとして、バスへの差動送信機能と CAN コントローラの差動受信機能を、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の信号レートで実現します。このデバイスは、特に過酷な環境で動作するように設計されており、-27V~40V でのクロスワイヤ、過電圧、およびグランド損失に対する保護、過熱シャットダウン、および -12V~12V の同相電圧範囲を備えています。

ISO1050 は、-55℃~105℃の周囲温度範囲で動作することが特徴です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISO1042 アクティブ 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ 5-kVrms isolated CAN transceiver with data rate up to 5-Mbps CAN FD, higher working voltage, better EMC protection and smaller package option (5.85mm x 7.85mm)
ISO1044 アクティブ 小型パッケージ封止、絶縁型 CAN FD トランシーバ 3-kVrms isolated CAN transceiver with data rate up to 5-Mbps CAN FD, 58-V bus fault protection and smallest package (4.90mm x 3.91mm)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO1050 絶縁型 CAN トランシーバ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 11月 16日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 CSA Certificate for ISO1050 (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISO1050 (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for ISO1050 (Rev. A) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート Top Design Questions About Isolated CAN Bus Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
アプリケーション概要 Simplify the Design of Isolated CAN with Selective Wake ECUs PDF | HTML 2023年 4月 18日
製品概要 Isolating a CAN Bus (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 13日
アプリケーション・ノート Isolated CAN Solution by Using ISO1050 and SN6501 (Rev. B) PDF | HTML 2022年 9月 22日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 4 2022年 8月 8日
アプリケーション概要 Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (英語) (Rev. F) PDF | HTML 2022年 8月 4日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Isolated CAN Reference Design (Rev. E) 2020年 7月 22日
アプリケーション・ノート How to Design Isolated CAN Systems With Correct Bus Protection 2018年 6月 19日
アプリケーション・ノート Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected Transients 2008年 1月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1050EVM — ISO1050 評価モジュール

This multi-functional evaluation module (EVM) is designed for the evaluation of the ISO1050 isolated CAN transceiver. Input and output connections, as well as test points for measurements, are provided to help you use this device which is the world's first CAN transceiver with integrated isolation.

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

TMDXIDDK379D — 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット

DesignDRIVE 開発キット (IDDK) ハードウェアを採用すると、高電圧三相モーターを駆動する電力段全体を搭載した統合型サーボドライブを設計し、位置フィードバック、電流センシング、制御トポロジーに関する多様な評価を容易に実施することができます。

C2000™ マイコン (MCU) は、8 個のデルタ シグマ Sinc フィルタ、4 個の 16 ビットまたは 12 ビット ADC、複数のウィンドウ コンパレータなどのセンシング ペリフェラルを搭載しており、DesignDRIVE キットは、シャント、フラックスゲート / ホール、デルタ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO1050 IBIS Model

SLOM158.ZIP (48 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO1050 PSpice Model

SLLM515.ZIP (12 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、ISO1050 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ