ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC I2C アイソレータ

ISO1641

アクティブ

単方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 2 Serial data Bidirectional Serial clock Unidirectional Data rate (max) (Mbps) 1.7 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450, 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 2 Serial data Bidirectional Serial clock Unidirectional Data rate (max) (Mbps) 1.7 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450, 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (kV/µs) 50 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 信頼性の高い絶縁型双方向、I2C 互換、通信
    • ISO1640:双方向の絶縁型 SDA および SCL 通信
    • ISO1641:双方向 SDA と単方向 SCL 通信
    • ホットスワップ可能な SDA と SCL
  • 最大 1.7MHz の双方向データ転送動作
  • EMC を強化した堅牢な絶縁バリア
    • 450VRMS の動作電圧 (D-8) と 1500VRMS の動作電圧 (DW-16) では、100 年を超える予測寿命を提供
    • 最大 5000VRMS の絶縁定格
    • 最大 10kV まで再強化可能な のサージ能力
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC-ESD 61000-4-2 接触放電保護
    • SCL2 および SDA2 (サイド 2) で同じ側の ±8kV IEC-ESD 電源非接続接触放電
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V (サイド1 )、2.25V~5.5V (サイド 2)
  • オープン・ドレイン出力 3.5mA (サイド1 )、50mA (サイド 2) のシンク電流能力
  • 最大容量性負荷80pF (サイド 1) と 400pF (サイド 2)
  • 16-SOIC (DW-16) および 8-SOIC (D-8) パッケージ・オプション
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • DIN VDE V 0884-11
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB4943.1-2011 認証
  • 信頼性の高い絶縁型双方向、I2C 互換、通信
    • ISO1640:双方向の絶縁型 SDA および SCL 通信
    • ISO1641:双方向 SDA と単方向 SCL 通信
    • ホットスワップ可能な SDA と SCL
  • 最大 1.7MHz の双方向データ転送動作
  • EMC を強化した堅牢な絶縁バリア
    • 450VRMS の動作電圧 (D-8) と 1500VRMS の動作電圧 (DW-16) では、100 年を超える予測寿命を提供
    • 最大 5000VRMS の絶縁定格
    • 最大 10kV まで再強化可能な のサージ能力
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC-ESD 61000-4-2 接触放電保護
    • SCL2 および SDA2 (サイド 2) で同じ側の ±8kV IEC-ESD 電源非接続接触放電
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V (サイド1 )、2.25V~5.5V (サイド 2)
  • オープン・ドレイン出力 3.5mA (サイド1 )、50mA (サイド 2) のシンク電流能力
  • 最大容量性負荷80pF (サイド 1) と 400pF (サイド 2)
  • 16-SOIC (DW-16) および 8-SOIC (D-8) パッケージ・オプション
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • DIN VDE V 0884-11
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB4943.1-2011 認証

ISO1640、ISO1641 (ISO164x) デバイス は、I2C インターフェイスと互換性のある、ホットスワップ可能、低消費電力の双方向アイソレータです。 ISO164x は 16-DW パッケージで 5000V RMS 、8-D パッケージで 3000VRMS の UL 1577 絶縁定格をサポートしています。この低排出デバイスの各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力およびオープン・ドレイン出力を備えています。このファミリには、VDE、UL、CSA、TUV、CQC 認定済みの 基本絶縁型と強化絶縁型の定格デバイスが含まれます。 ISO1640 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁型双方向チャネルがあり、 ISO1641 には双方向のデータ・チャネルと、単方向のクロック・チャネルがあります。 ISO164x ファミリ には、双方向チャネルをサポートするために必要なロジックが組み込まれており、フォトカプラ・ベースのソリューションに比べて設計の大幅な簡素化とフットプリントの小型化を実現します。

ISO1640、ISO1641 (ISO164x) デバイス は、I2C インターフェイスと互換性のある、ホットスワップ可能、低消費電力の双方向アイソレータです。 ISO164x は 16-DW パッケージで 5000V RMS 、8-D パッケージで 3000VRMS の UL 1577 絶縁定格をサポートしています。この低排出デバイスの各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力およびオープン・ドレイン出力を備えています。このファミリには、VDE、UL、CSA、TUV、CQC 認定済みの 基本絶縁型と強化絶縁型の定格デバイスが含まれます。 ISO1640 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁型双方向チャネルがあり、 ISO1641 には双方向のデータ・チャネルと、単方向のクロック・チャネルがあります。 ISO164x ファミリ には、双方向チャネルをサポートするために必要なロジックが組み込まれており、フォトカプラ・ベースのソリューションに比べて設計の大幅な簡素化とフットプリントの小型化を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO1640 アクティブ 双方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ 5-kV, hot-swappable, bi-directional clock
比較対象デバイスと類似の機能
ISO1644 アクティブ 3 個の GPIO 搭載、ホットスワップ可能、堅牢、EMC 対応の双方向 I²C アイソレータ 5-kV, hot-swappable, 3-GPIO channel

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO164x 拡張 EMC および GPIO 付きホット・スワップ可能な双方向 I2C アイソレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 30日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
製品概要 Isolating I2C Signals (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 1日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISO164xD 2023年 3月 14日
証明書 CSA Certificate for ISO164xDW (Rev. A) 2023年 2月 15日
アプリケーション概要 How Do Integrated GPIO Channels Improve Isolated I2C? PDF | HTML 2022年 3月 21日
アプリケーション概要 How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 3日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1640EVM — ISO1640 および ISO1641 ロバスト-EMC 双方向 I2C デジタル アイソレータ評価モジュール

ISO1640DEVM は、ISO1640 と ISO1641 の各デバイスの性能を評価するための評価基板であり、8 ピン D パッケージと 16 ピン DW パッケージに封止済みの ISO1640 および ISO1641 という絶縁型 I2C デバイスを使用するデータ送信システムの開発と分析を迅速に実施できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO164x IBIS Model (Rev. A)

SLLM460A.ZIP (28 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian