ISO35T
- RS-485 および RS-422 アプリケーション用に設計
- 最大 1Mbps の信号速度
- 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
- サーマル・シャットダウン保護
- 標準的な効率が 60% 超 (I LOAD = 100mA) - SLUU470 を参照
- 16pF の低ドライバ・バス容量 (標準値)
- バスの開放、短絡、アイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
- ロジック入力は 5V 許容
- 50kV/µs の標準過渡耐性
- バス・ピンの ESD 保護
- バス・ピンと GND2 の間に 16kV HBM
- バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
- 安全および規制の認定
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4242 V PK の基本絶縁
- UL 1577 に準拠した 2500 V RMS での 1 分間の絶縁
-
CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、および IEC 61010-1 規格
ISO35T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。このデバイスは RS-485 および RS-422 アプリケーション向けの全二重差動ライン・トランシーバで、ピン 11 をピン 14、ピン 12 をピン 13 に接続することで簡単に半二重用に構成できます。
これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242V PK で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。ISO35T は、データの破損や高価な制御回路の損傷が発生する危険性を大幅に低減できます。
ISO35T は、-40℃~85℃での使用が規定されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISO1176TEVM — ISO1176T 評価モジュール
This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three (...)
ISO35TEVM — ISO35T 評価モジュール
This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three (...)
ISO35TEVM-434 — ISO35T 小型評価モジュール
The smaller EVM version shows the customer the spaced required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps. 3.3V to 3.3V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power (...)
TIDA-00057 — 1 Mbps 絶縁型 RS-485 リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。