JAJA680C may 2022 – july 2022 ISO1176 , ISO1176T , ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452 , ISO15 , ISO1500 , ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3086T , ISO3088 , ISO35 , ISO35T , ISOW1412
RS-485 は、数十年にわたって業界で最も使用されてきた有線通信インターフェイスです。RS-485 は平衡差動信号を使用しているため、同相ノイズを除去し、ノイズの多い産業用の環境で長距離通信を容易にします。RS-485 は、ファクトリ・オートメーション、保護リレー、エネルギー・メーター、モーター・ドライブ、ビルディング・オートメーションなど、ほとんどの産業用アプリケーションで一般的な通信ポートです。
TIA/EIA-485-A 規格では、準拠トランシーバは ±7V のグランド電位差 (GPD) で動作する必要があると定義されています。図 1 に示すように、レシーバ・バス・ピンの同相電圧 (Vcm) は、GPD、ドライバ出力同相電圧 (Voc)、およびバス・ピンに対する同相結合ノイズ (Vn) の合計です。ノード間の通信距離が長くなって GPD が大きくなるか、または産業環境でノイズが大きくなってバス上の同相ノイズが増加すると、レシーバ・バス・ピンの同相電圧は推奨動作条件外になります。これは、データの破損やトランシーバの損傷につながる可能性があります。
図 2 に示すように、RS-485 トランシーバの信号パスと電源パスにガルバニック絶縁を導入することが、この問題の解決策です。絶縁バリアのインピーダンス (1012Ω 超) は RS-485 レシーバの入力インピーダンスよりもはるかに大きいため、GND2 を基準とする電圧は主に絶縁バリアの両端に印加されます。絶縁により、受信 MCU とフローティング・トランシーバの間で信号を転送できるだけでなく、GND1 と GND2 のグランドの大きな電位差に対処できます。
従来、システム設計者はフォトカプラ・ベースのソリューションを使用して、大型の GPD を使用するノード間の通信を実現してきました。図 3 に示すような代表的な実装では、RS-485 トランシーバ、データ送受信用の 2 つの高速フォトカプラ、方向制御用の低速フォトカプラ、フォトカプラの LED を駆動する 2 つのシュミット・バッファ、低速フォトカプラから低速エッジをクリーンアップする 1 つのシュミット・トリガ、適切にバイアスするための数個の抵抗、数個のバイパス・コンデンサが必要です。
フォトカプラをベースとするソリューションの課題は、RS-485 ポートの絶縁を実現するために必要な外付け部品の数が多いため、基板面積が増加し、信頼性に関する問題が発生する可能性があることです。SiO2 ベースの統合絶縁型 RS-485 ソリューションは、フォルト発生率 (FIT) が低いコンパクトな設計を必要とするシステム設計者に、フォトカプラ・ソリューションに代わるコンパクトで信頼性の高い選択肢を提供します。
テキサス・インスツルメンツでは、さまざまな最終アプリケーション向けに、異なる絶縁定格に基づく複数の絶縁型 RS-485 トランシーバを提供しています。ISO1410 は、IEC ESD および EFT 保護機能が内蔵されたノイズ耐性の高いトランシーバで、業界標準の 16-SOIC パッケージで提供されています。ISO1410 は、UL 1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁定格と、VDE に準拠した 1500Vpk の絶縁動作電圧を提供します。アプリケーションによっては、規格により定義されている ±7V を超えるグランド電位差を持つノード間で通信を行うために、基本絶縁のみが必要です。ISO1500 は、絶縁型 RS-485 ポートの全機能を小型の SSOP-16 パッケージに統合しています。ISO1500 は、UL 1577 に準拠した 3kVrms 絶縁定格と、VDE に準拠した 566Vpk の絶縁動作電圧を提供します。
以下の図に、フォトカプラ・ベースのソリューション (図 4)、一般的に入手可能な 16-SOIC ベースの絶縁型 RS-485 ソリューション (図 5)、ISO1500 を使用するソリューション (図 6) のレイアウトの比較を示します。ISO1500 は、フォトカプラ・ソリューションと比較してソリューション基板面積を最大 85%、16-SOIC ベースのソリューションと比較して最大 50% 削減します。
ISO1500 の超小型パッケージと堅牢な機能は、RS-485 通信ポートにグランド・ループ基本絶縁を必要とし、基板面積が限られている設計向けに、さまざまな産業用アプリケーションで魅力的なソリューションです。
ISO1500 と ISO1410 には、フォトカプラ・ベースのソリューションと比較して、PCB 面積の削減以外に、以下のような利点があります。
RS-485 ポートを設計する際には、GPD が大きい場合でも長距離で信頼性の高い通信を行うことが重要な検討事項になります。フォトカプラを使用する従来のソリューションは、より多くのアプリケーションが小型化に向かって進んでいる中で、かなりの量の PCB 基板面積を消費します。
ISO1500 は超小型の 4.90mm x 3.90mm SSOP パッケージで提供され、フォトカプラ・ベースの実装に必要な 19 個の部品に比べて、電源ピンにバイパス・コンデンサを形成する 3 個の外付け部品のみでフル機能を実現できます。ソリューション・サイズが小さく、優れた絶縁性能と過渡ノイズ耐性を備えているため、スペースに制約のある産業用アプリケーションに最適です。
デバイス | 最適化されるパラメータ | 性能のトレードオフ |
---|---|---|
ISO1410 | 5kVrms の絶縁、IEC ESD、IEC EFT | 16-SOIC パッケージ |
ISOW1412 | DC/DC コンバータ内蔵、5kVrms、500kbps 絶縁型 RS-485 トランシーバ | 低放射エミッションの DC/DC コンバータが内蔵されているため、基板面積を削減し、設計を簡素化することが可能 |
ISOW1432 | DC/DC コンバータ内蔵、5kVrms、12Mbps 絶縁型 RS-485 トランシーバ | 低放射エミッションの DC/DC コンバータが内蔵されているため、基板面積を削減し、設計を簡素化することが可能 |
『堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実現』 |
『RS-485 システムの信号と電力を絶縁する方法』 |