ISO6760L

アクティブ

インターロック内蔵、50Mbps、6 チャネル (6/0) デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 6 Rating Catalog Forward/reverse channels 6 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.26 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.95 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 6 Rating Catalog Forward/reverse channels 6 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.26 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.95 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • ISO6760 にインターロック機能を内蔵
    • 隣接チャネルの逆極性をサポート
    • 3 組のインターロック・チャネル
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500V RMS の使用電圧での長い寿命
    • 最高 5000V RMS の絶縁定格
    • 最高 10kV のサージ耐量
    • CMTI:±130kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • チャネル出力の非反転 (ISO6760L) と反転 (ISO6760LN) のオプション
  • 50Mbps のデータ・レート
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-40℃~125℃
  • チャネルごとに 1.4mA (標準値、1Mbps の場合)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • ワイド SOIC (DW-16) パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証
  • ISO6760 にインターロック機能を内蔵
    • 隣接チャネルの逆極性をサポート
    • 3 組のインターロック・チャネル
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500V RMS の使用電圧での長い寿命
    • 最高 5000V RMS の絶縁定格
    • 最高 10kV のサージ耐量
    • CMTI:±130kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • チャネル出力の非反転 (ISO6760L) と反転 (ISO6760LN) のオプション
  • 50Mbps のデータ・レート
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-40℃~125℃
  • チャネルごとに 1.4mA (標準値、1Mbps の場合)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • ワイド SOIC (DW-16) パッケージ
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証

ISO6760L および ISO6760LN デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000V RMS の絶縁定格を必要とするアプリケーション向けの、インターロック機能を内蔵した高性能 6 チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。

ISO6760L ファミリのデバイスは一連のロジック・ゲートを内蔵しており、隣接チャネルにハードウェア・インターロック機能を提供します。インターロック機能により、チャネル・ペアの各チャネルが同時にイネーブルになることはありません。ペアの両方のチャネルが同じ入力ロジックを共有している場合、出力ロジックは常に Low になります。ISO6760L ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同方向であり、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、高いイミュニティと低い放射を低い消費電力で実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。

これらのデバイスのインターロック機能をインテリジェント・パワー・モジュール (IPM) と組み合わせて使用することで、オン / オフの切り替え時の High 側と Low 側のゲート・ドライバ間の貫通電流を防止できます。インターロック回路の 3 つのペアを含む 6 つのチャネルが 16 ピン SOIC ワイド・ボディ (DW) パッケージに統合されており、フォトカプラ・ソリューションと比較して 50% を超えるスペース節減を実現しています。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO6760L は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射の規格を容易に満たします。

ISO6760L および ISO6760LN デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000V RMS の絶縁定格を必要とするアプリケーション向けの、インターロック機能を内蔵した高性能 6 チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。

ISO6760L ファミリのデバイスは一連のロジック・ゲートを内蔵しており、隣接チャネルにハードウェア・インターロック機能を提供します。インターロック機能により、チャネル・ペアの各チャネルが同時にイネーブルになることはありません。ペアの両方のチャネルが同じ入力ロジックを共有している場合、出力ロジックは常に Low になります。ISO6760L ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同方向であり、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、高いイミュニティと低い放射を低い消費電力で実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。

これらのデバイスのインターロック機能をインテリジェント・パワー・モジュール (IPM) と組み合わせて使用することで、オン / オフの切り替え時の High 側と Low 側のゲート・ドライバ間の貫通電流を防止できます。インターロック回路の 3 つのペアを含む 6 つのチャネルが 16 ピン SOIC ワイド・ボディ (DW) パッケージに統合されており、フォトカプラ・ソリューションと比較して 50% を超えるスペース節減を実現しています。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO6760L は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射の規格を容易に満たします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ISO6760 アクティブ 汎用、50Mbps、6 チャネル (6/0) デジタル アイソレータ Pin-to-pin device without interlock.
ISO7760 アクティブ 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、6/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ Pin-to-pin upgrade with higher performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO6760L 6 チャネル強化デジタル・アイソレータ、インターロック内蔵、堅牢な EMC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
証明書 CSA Certificate for ISO676xDW (Rev. A) 2023年 2月 15日
機能安全情報 ISO6760L/ISO6760L-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian