DIGI-ISO-EVM

ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM

ご注文はこちら

概要

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン オプションを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • TI の各種デジタル アイソレータを評価可能
  • シングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、および 6 チャネルのデバイスをサポート
  • D、DWV、DW、DWW、DBQ の各パッケージをサポート
  • テストを容易に実行できるように、さまざまな Berg ピンを搭載
デジタル アイソレータ
ISO6041 Low-power with high-bandwidth, 4-channel, 3 forward/1 reverse, reinforced, digital isolator ISO6163 低消費電力、6 チャネル、3/3 デジタル アイソレータ ISO6420 ノイズ耐性、デュアルチャネル、正方向 2/逆方向 0、デジタル アイソレータ ISO6421 ノイズ耐性、デュアルチャネル、正方向 1/逆方向 1、デジタル アイソレータ ISO6440 ノイズ耐性、クワッド チャネル、正方向 4/逆方向 0、デジタル アイソレータ ISO6441 ノイズ耐性、クワッド チャネル、正方向 3/逆方向 1、デジタル アイソレータ ISO6442 ノイズ耐性、クワッド チャネル、正方向 2/逆方向 2、デジタル アイソレータ ISO6463 ノイズ耐性、6 チャネル、正方向 3/逆方向 3、デジタル アイソレータ ISO6720 汎用、デュアルチャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO6720-Q1 車載対応、汎用、デュアルチャネル、2/0、デジタル アイソレータ ISO6721 汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO6721-Q1 車載対応、汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO6721R 汎用、デュアルチャネル、1/1、反転型ピン配置、デジタル アイソレータ ISO6731 汎用、トリプルチャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO6731-Q1 車載対応、汎用、トリプルチャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO6740 汎用、クワッドチャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO6740-Q1 車載対応、汎用、クワッドチャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO6741 汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO6741-Q1 車載対応、汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO6742 汎用、クワッドチャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO6742-Q1 車載対応、汎用、クワッドチャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO6760 汎用、50Mbps、6 チャネル (6/0) デジタル アイソレータ ISO6760-Q1 車載対応、信頼性の高い EMC 特性、汎用、50Mbps、6 チャネル (6/0) デジタル アイソレータ ISO6760L インターロック内蔵、50Mbps、6 チャネル (6/0) デジタル アイソレータ ISO6761 汎用、50Mbps、6 チャネル (5/1) デジタル アイソレータ ISO6761-Q1 車載対応、信頼性の高い EMC 特性、汎用、50Mbps、5 チャネル (6/1) デジタル アイソレータ ISO6762 汎用、50Mbps、6 チャネル (4/2) デジタル アイソレータ ISO6762-Q1 車載対応、信頼性の高い EMC 特性、汎用、50Mbps、4 チャネル (6/2) デジタル アイソレータ ISO6763 汎用、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO6763-Q1 車載対応、信頼性の高い EMC 特性、汎用、50Mbps、6チャネル (3/3) デジタル アイソレータ ISO7021 超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、2 チャネル デジタル アイソレータ ISO7041 超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、4 チャネル デジタル アイソレータ ISO7041-Q1 車載対応、120μA、超低消費電力、4 チャネル デジタル アイソレータ ISO7131CC トリプルチャネル、2/1、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7140CC クワッドチャネル、4/0、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7140FCC クワッドチャネル、4/0、50Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7141CC クワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7141FCC クワッドチャネル、3/1、50Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7142CC クワッドチャネル、2/2、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7142CC-Q1 車載、クワッドチャネル、2/2、50Mbps デジタル アイソレータ ISO721 シングルチャネル、100Mbps デジタル アイソレータ ISO721-Q1 車載、シングルチャネル、100Mbps デジタル アイソレータ ISO721M シングルチャネル、150Mbps デジタル アイソレータ ISO721M-EP エンハンスド製品、シングル 150Mbps デジタル アイソレータ ISO722 イネーブル搭載、シングルチャネル、100Mbps デジタル アイソレータ ISO722-Q1 車載、イネーブル搭載、シングルチャネル、100Mbps デジタル アイソレータ ISO7220A デュアルチャネル、TTL レベルに対応、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ ISO7220A-Q1 車載、デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ ISO7220B デュアルチャネル、2/0、5Mbps デジタル アイソレータ ISO7220C デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7220M デュアルチャネル、2/0、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7221A デュアルチャネル、TTL レベルに対応、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ ISO7221A-Q1 車載、デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ ISO7221B デュアルチャネル、1/1、5Mbps デジタル アイソレータ ISO7221C デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7221C-HT 高温、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7221C-Q1 車載、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7221M デュアルチャネル、1/1、150Mbps デジタル アイソレータ ISO722M イネーブル搭載、シングルチャネル、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7230C トリプルチャネル、3/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7230M トリプルチャネル、3/0、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7231C トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7231C-Q1 車載、トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7231M トリプルチャネル、2/1、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7240C クワッド チャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7240CF クワッドチャネル、4/0、25Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7240CF-Q1 車載、低消費電力、クワッドチャネル、4/0、デフォルト出力がロー、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7240M クワッド チャネル、4/0、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7241A-EP エンハンスド製品、4 チャネル、3/1、1Mbps、デジタル アイソレータ ISO7241C クワッド チャネル、3/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7241C-Q1 車載、クワッドチャネル、3/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7241M クワッド チャネル、3/1、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7242C クワッド チャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7242C-Q1 車載、クワッドチャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7242M クワッド チャネル、2/2、150Mbps デジタル アイソレータ ISO7310-Q1 車載、低消費電力、シングルチャネル、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7310C 低消費電力、シングルチャネル、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7310FC 低消費電力、シングルチャネル、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7320-Q1 車載、低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7320C 低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7320FC 低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7321-Q1 車載、低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7321C 低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7321FC 低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7330-Q1 車載、低消費電力、トリプルチャネル、3/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7330C 低消費電力、トリプルチャネル、3/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7330FC 低消費電力、トリプルチャネル、3/0、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7331-Q1 車載、低消費電力、トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7331C 低消費電力、トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7331FC 低消費電力、トリプルチャネル、2/1、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7340-Q1 車載、低消費電力、クワッドチャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7340C 低消費電力、クワッドチャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7340FC 低消費電力、クワッドチャネル、4/0、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7341-Q1 車載、低消費電力、クワッドチャネル、3/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7341C 低消費電力、クワッドチャネル、3/1、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7341FC 低消費電力、クワッドチャネル、3/1、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7342-Q1 車載、低消費電力、クワッドチャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7342C 低消費電力、クワッドチャネル、2/2、25Mbps デジタル アイソレータ ISO7342FC 低消費電力、クワッドチャネル、2/2、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7420 デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ ISO7420E デュアルチャネル、2/0、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7420FCC デュアルチャネル、2/0、50Mbps、デジタル アイソレータ ISO7420FE デュアルチャネル、2/0、50Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ ISO7420M 拡張温度範囲対応、デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ ISO7421 デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ ISO7421-EP 低消費電力デュアル デジタル アイソレータ ISO7421A-Q1 車載、デュアルチャネル、1/1、デジタル アイソレータ ISO7421E デュアルチャネル、1/1、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7421E-Q1 車載、デュアルチャネル、1/1、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7421FE デュアルチャネル、1/1、50Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7520C デュアルチャネル、2/0 デジタル アイソレータ ISO7521C デュアルチャネル、1/1 デジタル アイソレータ ISO7631FC トリプルチャネル、2/1、25Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7631FM トリプルチャネル、2/1、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7640FM クワッドチャネル、4/0、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7641FC クワッドチャネル、3/1、25Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7641FM クワッドチャネル、3/1、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7710 信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7710-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7720 信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7720-Q1 車載向け、信頼性の高い EMC 特性、デュアルチャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7721 信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7721-Q1 車載向け、信頼性の高い EMC 特性、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7730 信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7730-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7731 信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7731-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7740 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7740-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7741 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7741-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7741E-Q1 車載グレード 0、高速、堅牢な EMC 特性、クワッドチャネル デジタル アイソレータ ISO7742 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7742-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7760 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、6/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7760-Q1 車載向け、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、6/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7761 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、5/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7761-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、5/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7762 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、4/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7762-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、4/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7763 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、3/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7763-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、3/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7810 最高絶縁定格、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7820 最高絶縁定格、デュアルチャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7821 最高絶縁定格、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7830 最高絶縁定格、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7831 最高絶縁定格、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7840 最高絶縁定格、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7841 最高絶縁定格、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7842 最高絶縁定格、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOS141-SEP 耐放射線特性、宇宙向け強化プラスチック パッケージに封止、クワッドチャネル、3/1 デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIGI-ISO-EVM Universal digital isolator evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2021/03/04
証明書 DIGI-ISO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。