ISO7240CF-Q1

アクティブ

車載、低消費電力、クワッドチャネル、4/0、デフォルト出力がロー、25Mbps デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 4 Rating Automotive Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output Low Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.035 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 2.5 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Number of channels 4 Rating Automotive Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output Low Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.035 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 2.5 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 25Mbps の信号速度オプション
    • 低いチャネル間の出力スキュー: 最大値 1ns
    • 低いパルス幅歪み (PWD) : 最大値 2ns
    • 低ジッタ成分:25Mbps で標準値 1ns
  • 選択可能なデフォルト出力 (ISO7240CF)
  • 定格動作電圧での寿命 > 25 年 (「絶縁特性曲線」を参照)

  • ESD 保護:4kV
  • 3.3V または 5V 電源で動作
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定
  • 25Mbps の信号速度オプション
    • 低いチャネル間の出力スキュー: 最大値 1ns
    • 低いパルス幅歪み (PWD) : 最大値 2ns
    • 低ジッタ成分:25Mbps で標準値 1ns
  • 選択可能なデフォルト出力 (ISO7240CF)
  • 定格動作電圧での寿命 > 25 年 (「絶縁特性曲線」を参照)

  • ESD 保護:4kV
  • 3.3V または 5V 電源で動作
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1 認定、IEC 62368-1 認定

ISO7240CF-Q1、ISO7241C-Q1、ISO7242C-Q1 の各デバイスは、複数のチャネル構成と出力イネーブル機能を備えたクワッド チャネル デジタル アイソレータです。これらのデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入出力バッファを備えています。これらのデバイスは、絶縁型電源と組み合わせて使用することで、高電圧を遮断し、グランドを絶縁し、ノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止します。

ISO7240C-Q1 ファミリのデバイスは、同じ方向に 4 チャネルを備えています。ISO7241C-Q1 ファミリのデバイスは、同じ方向に 3 チャネル、反対方向に 1 チャネルを備えています。ISO7242C-Q1 ファミリのデバイスは、各方向に 2 チャネルを備えています。

接尾辞 C (C オプション) のデバイスには、TTL 入力スレッショルドと、遷移パルスがデバイスの出力に渡されるのを防ぐノイズ フィルタが入力に備わっています。接尾辞 M (M オプション) のデバイスには、CMOS VCC/2 入力スレッショルドが備わっていますが、入力ノイズ フィルタはなく、追加の伝搬遅延も発生しません。

ISO7240CF デバイスは、ピン 7 に入力ディセーブル機能を備え、CTRL ピン (ピン 10) に High または Low が選択可能なフェイルセーフ出力機能を備えています。フェイルセーフ出力は、CTRL ピンにロジック High が印加された場合、またはピンが未接続のままである場合、ロジック High になります。CTRL ピンにロジック Low 信号が印加されると、フェイルセーフ出力はロジック Low 出力状態になります。ISO7240CF デバイスの入力ディセーブル機能により、絶縁バリアを通過してデータが出力に渡されるのを防ぎます。入力がディセーブルされるか、VCC1 がパワーダウンすると、出力は CTRL ピンによって設定されます。

これらのデバイスは、どちらの側でも 3.3V または 5V 電源から電力を供給でき、任意の組み合わせが可能です。信号入力ピンは、使用される電源電圧レベルに関係なく 5V 許容です。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作するように特性評価されています。

ISO7240CF-Q1、ISO7241C-Q1、ISO7242C-Q1 の各デバイスは、複数のチャネル構成と出力イネーブル機能を備えたクワッド チャネル デジタル アイソレータです。これらのデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入出力バッファを備えています。これらのデバイスは、絶縁型電源と組み合わせて使用することで、高電圧を遮断し、グランドを絶縁し、ノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止します。

ISO7240C-Q1 ファミリのデバイスは、同じ方向に 4 チャネルを備えています。ISO7241C-Q1 ファミリのデバイスは、同じ方向に 3 チャネル、反対方向に 1 チャネルを備えています。ISO7242C-Q1 ファミリのデバイスは、各方向に 2 チャネルを備えています。

接尾辞 C (C オプション) のデバイスには、TTL 入力スレッショルドと、遷移パルスがデバイスの出力に渡されるのを防ぐノイズ フィルタが入力に備わっています。接尾辞 M (M オプション) のデバイスには、CMOS VCC/2 入力スレッショルドが備わっていますが、入力ノイズ フィルタはなく、追加の伝搬遅延も発生しません。

ISO7240CF デバイスは、ピン 7 に入力ディセーブル機能を備え、CTRL ピン (ピン 10) に High または Low が選択可能なフェイルセーフ出力機能を備えています。フェイルセーフ出力は、CTRL ピンにロジック High が印加された場合、またはピンが未接続のままである場合、ロジック High になります。CTRL ピンにロジック Low 信号が印加されると、フェイルセーフ出力はロジック Low 出力状態になります。ISO7240CF デバイスの入力ディセーブル機能により、絶縁バリアを通過してデータが出力に渡されるのを防ぎます。入力がディセーブルされるか、VCC1 がパワーダウンすると、出力は CTRL ピンによって設定されます。

これらのデバイスは、どちらの側でも 3.3V または 5V 電源から電力を供給でき、任意の組み合わせが可能です。信号入力ピンは、使用される電源電圧レベルに関係なく 5V 許容です。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作するように特性評価されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO724xC-Q1 高速、クワッド チャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 11日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO72xxDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIPD201 — 車載バッテリ パック モニタリング用絶縁型電流シャント / 電圧測定システムのリファレンス デザイン

この 検証済み TI Design には、車載バッテリ パック モニタ アプリケーションを対象にした理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、検証と実測性能、Altium 回路図、PCB レイアウトが含まれています。  このデザインは車載用の AEC-Q100 認定済みである、12 ビット、4 チャネル、1Msps の逐次比較型 ADC、ADS7950-Q1 を搭載し、絶縁型システム ハードウェアを設計したものです。

この絶縁型入力デザインは、4 線式シャント抵抗を採用しており、高電圧および低電圧の車載バッテリ パックを使用するアプリケーションなどに最適です。バッテリ パックの (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ