ISO7420E
- Signaling Rate > 50 Mbps
- Default Output 'High' and 'Low' Options
- Low Power Consumption: Typical ICC per Channel (3.3-V Supplies):
- ISO7420: 1.4 mA at 1 Mbps, 2.5 mA at 25 Mbps
- ISO7421: 1.8 mA at 1 Mbps, 2.8 mA at 25 Mbps
- Low Propagation Delay: 7 ns Typical
- Low Pulse Skew: 200 ps Typical
- Wide TA Range Specified: –40°C to 125°C
- 50-KV/μs Transient Immunity, Typical
- Isolation Barrier Life: > 25 Years
- Operates from 3-V to 5.5-V Supply Levels
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- Narrow Body SOIC-8 Package
- Safety and Regulatory Approvals:
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
- 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 Standards
- CQC Certification per GB4943.1-2011
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO742x provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. These devices have two isolated channels. Each channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. ISO7420 has both channels in the same direction while ISO7421 has the two channels in opposite direction. In case of input power or signal loss, default output is 'low' for devices with suffix 'F' and 'high' for devices without suffix 'F'. ISO742x have no integrated noise filter and thus have fast propagation delays.
These devices have TTL input thresholds and operate from 3-V to 5.5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3.3-V supply.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO742x Low-Power Dual Channel Digital Isolators データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 3月 24日 | ||
| ホワイト・ペーパー | フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 証明書 | CSA Certificate for ISO742xD | 2023年 3月 15日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 | 2022年 8月 8日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。