ISO7420FCC
- Signaling Rate: 50 Mbps (5-V Supplies)
- Output is Low in Default Mode
- Integrated Noise Filter on the Input Pins
- Low Power Consumption: Typical ICC per Channel
- 1.8 mA at 1 Mbps, 3.9 mA at 25 Mbps (5-V Supplies)
- 1.4 mA at 1 Mbps, 2.6 mA at 25 Mbps (3.3-V Supplies)
- Low Propagation Delay: 20 ns Typical (5-V Supplies)
- Channel-to-Channel Output Skew: 2 ns Maximum
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- Wide TA Range Specified: –40°C to 125°C
- 60-KV/μs Transient Immunity, Typical (5-V Supplies)
- Low Emissions
- Isolation Barrier Life: > 25 Years
- Operates from 2.7-V to 5.5-V Supply Levels
- Narrow Body SOIC-8 Package
- Safety and Regulatory Approvals
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V0884-10):2006-12
- 2.5 KVRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment Standards
- GB4943.1-2011 CQC Certification
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7420FCC provides galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has two isolated channels. Each channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The suffix F indicates low-output option in fail-safe conditions (see ). This device has integrated noise filter for harsh environments where short noise pulses may be present at the device input pins.
ISO7420FCC has TTL input thresholds and operates from 2.7-V to 5.5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 2.7-V or 3.3-V supply.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO7420FCC Low-Power Dual Channel Digital Isolator データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 7月 17日 | ||
| ホワイト・ペーパー | フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 証明書 | CSA Certificate for ISO7420FCCD | 2023年 3月 24日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 | 2022年 8月 8日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点