ISO7421E-Q1

アクティブ

車載、デュアルチャネル、1/1、50Mbps デジタル アイソレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ISO7721-Q1 アクティブ 車載向け、信頼性の高い EMC 特性、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ Higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISO6721-Q1 アクティブ 車載対応、汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル アイソレータ Upgrade with higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity

製品詳細

Number of channels 2 Rating Automotive Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 50 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.009 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Number of channels 2 Rating Automotive Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High Data rate (max) (Mbps) 50 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.009 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーションに対応
  • 次の結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4
  • 伝搬遅延時間:20ns 未満
  • 低消費電力
  • 安全および規制当局の承認
    • VDE 準拠で 4242VPK の絶縁、UL 1577 準拠で 2.5kVrms の絶縁、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 最終機器標準に従い CSA 認定済み
  • 50kV/µs (標準値) の過渡耐性
  • 3.3V~5V の電源およびロジック・レベルで動作
  • 車載アプリケーションに対応
  • 次の結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4
  • 伝搬遅延時間:20ns 未満
  • 低消費電力
  • 安全および規制当局の承認
    • VDE 準拠で 4242VPK の絶縁、UL 1577 準拠で 2.5kVrms の絶縁、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 最終機器標準に従い CSA 認定済み
  • 50kV/µs (標準値) の過渡耐性
  • 3.3V~5V の電源およびロジック・レベルで動作

ISO7421E-Q1 は、UL 準拠で最大 2.5KVrms、1 分間の二重ガルバニック絶縁を提供します。 このデジタル・アイソレータは双方向構成の 2 つの絶縁チャネルを備えています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

これらのデバイスは TTL 入力スレッショルドを使用し、3.3V または 5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源を供給するとき、すべての入力は 5V 許容です。

注:ISO7421E-Q1 は、最大 50Mbps の信号速度で動作が規定されています。これらのデバイスは応答時間が短いため、ほとんどの場合、非常に短いパルス幅でデータを送信できます。入力パルス幅が 20ns 未満の場合は、スプリアス信号を除去するために、必要に応じて外部フィルタ処理を設計に追加してください。

ISO7421E-Q1 は、UL 準拠で最大 2.5KVrms、1 分間の二重ガルバニック絶縁を提供します。 このデジタル・アイソレータは双方向構成の 2 つの絶縁チャネルを備えています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。

これらのデバイスは TTL 入力スレッショルドを使用し、3.3V または 5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源を供給するとき、すべての入力は 5V 許容です。

注:ISO7421E-Q1 は、最大 50Mbps の信号速度で動作が規定されています。これらのデバイスは応答時間が短いため、ほとんどの場合、非常に短いパルス幅でデータを送信できます。入力パルス幅が 20ns 未満の場合は、スプリアス信号を除去するために、必要に応じて外部フィルタ処理を設計に追加してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低消費電力デュアル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 6日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CSA Certificate for ISO752xDW ISO7421E-Q1DW 2023年 3月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 2022年 8月 8日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 How to Replace Optocouplers with Digital Isolators in Standard Interface Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO7421FE IBIS Model

SLLM136.ZIP (26 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ