ISOTMP35-Q1

アクティブ

車載、10mV/℃、アナログ出力、1.5℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ

製品詳細

Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Interface type Analog output Integrated isolated power Yes Local sensor accuracy (max) 1.5 Sensor gain (mV/°C) 10 Supply current (max) (µA) 12 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6500 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Interface type Analog output Integrated isolated power Yes Local sensor accuracy (max) 1.5 Sensor gain (mV/°C) 10 Supply current (max) (µA) 12 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DFQ) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:

    • 温度グレード 0:-40℃~150℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • – 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 堅牢な内蔵絶縁バリア:
    • 絶縁耐電圧:3000VRMS
    • 絶縁動作電圧:500VRMS
  • 絶縁バリアの寿命:> 50 years
  • 温度センサの精度
    • ±0.5℃ (標準 25℃)
    • 0℃~70℃で ±1.5℃以下
    • -40℃~150℃で ±2.0℃以下
  • 動作電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 正のスロープ センサ ゲイン:10mV/℃、0℃で 500mV のオフセット
  • 高速な熱応答:2 秒未満
  • 短絡保護された出力
  • 低消費電力:9µA (標準値)
  • DFQ (SOIC-7) パッケージ
  • 安全関連認証 (予定):
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)
  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:

    • 温度グレード 0:-40℃~150℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • – 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 堅牢な内蔵絶縁バリア:
    • 絶縁耐電圧:3000VRMS
    • 絶縁動作電圧:500VRMS
  • 絶縁バリアの寿命:> 50 years
  • 温度センサの精度
    • ±0.5℃ (標準 25℃)
    • 0℃~70℃で ±1.5℃以下
    • -40℃~150℃で ±2.0℃以下
  • 動作電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 正のスロープ センサ ゲイン:10mV/℃、0℃で 500mV のオフセット
  • 高速な熱応答:2 秒未満
  • 短絡保護された出力
  • 低消費電力:9µA (標準値)
  • DFQ (SOIC-7) パッケージ
  • 安全関連認証 (予定):
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3kVRMS (1 分間)

ISOTMP35-Q1 は、業界初の絶縁型温度センサ IC であり、最大 3000VRMS の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、-40℃~150℃で 10mV/℃の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、高価な絶縁回路を必要とせずに、センサを高電圧熱源 (たとえば HV FET、IGBT、HV コンタクタ) と同じ場所に設置することができます。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35-Q1 は非絶縁型の 2.3V~5.5V 電源で動作するため、高電圧プレーンでサブレギュレートされた電源を利用できないアプリケーションに簡単に統合できます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (7 ピン SOIC) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

ISOTMP35-Q1 の Class-AB 出力ドライバは、最大出力が 500µA と強力で、最大 1000pF の容量性負荷を駆動でき、A/D コンバータ (ADC) のサンプル ホールド入力と直接インターフェイスするように設計されています。

ISOTMP35-Q1 は、業界初の絶縁型温度センサ IC であり、最大 3000VRMS の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、-40℃~150℃で 10mV/℃の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、高価な絶縁回路を必要とせずに、センサを高電圧熱源 (たとえば HV FET、IGBT、HV コンタクタ) と同じ場所に設置することができます。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35-Q1 は非絶縁型の 2.3V~5.5V 電源で動作するため、高電圧プレーンでサブレギュレートされた電源を利用できないアプリケーションに簡単に統合できます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (7 ピン SOIC) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

ISOTMP35-Q1 の Class-AB 出力ドライバは、最大出力が 500µA と強力で、最大 1000pF の容量性負荷を駆動でき、A/D コンバータ (ADC) のサンプル ホールド入力と直接インターフェイスするように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISOTMP35 アクティブ 10mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ Industrial grade version, with slightly higher accuracy (±1.2°C).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 ISOTMP35R-Q1 プレビュー 車載、アナログ出力を備えた、±2.5°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ Reinforced isolation (5-kVRMS) temperature sensor with same sensor gain (10 mV/°C), higher operating voltage (34V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOTMP35-Q1 車載対応 ±1.5℃ 、3-kVRMS の絶縁型温度センサ、アナログ出力付き、応答時間 2 秒未満、動作電圧 500VRMS データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート EV コックピット向けの ISOTMP35-Q1 を使用したエアヒーターの 設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
回路設計 高ゲインの計装アンプを使用した ADC 駆動回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 16日
回路設計 フロントエンド バッファ回路なしで SAR ADC を直接駆動(低消費 電力、低速サンプリング DAQ) (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 11日
機能安全情報 ISOTMP35-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 6月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOTMP35BEVM — ISOTMP35 の評価基板

ISOTMP35BEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、制御とデータ ロギングの目的で、USB インターフェイスとオンボードの MSP430F5528 マイコン (MCU) を使用して、ISOTMP35 アナログ絶縁型温度センサの性能を評価することができます。このセンサはメイン ボードから切り離すことが可能で、その場合、ISOTMP35 をリモートで動作させることができます。また、この評価基板 (EVM) は、高電圧の熱源に接続できる底面の銅プレートも採用しているため、温度精度と電圧の絶縁の両方を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFQ) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ