ISOW1044

アクティブ

DC/DC 電源内蔵、低電磁波、5kVrms、絶縁型 CAN FD トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 1 Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6250 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type CAN
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 1 Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6250 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type CAN
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
    • Classical CAN をサポート:1Mbps

    • CAN FD 用に最適化:2 および 5Mbps
  • 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータを内蔵
    • 2 層 PCB 上で 6dB を超えるマージンを確保し、CISPR 32 および EN 55032 Class B に適合
    • 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
  • 追加の 10Mbps GPIO チャネル
  • 高効率出力電力
    • 効率代表値:47%
    • 絶縁出力電圧精度:±5%
    • 追加出力電流:20mA
  • CAN 用と DC/DC 用に独立した電源
    • ロジック電源 (V IO):1.71V~5.5V
    • パワー・コンバータ電圧 (V DD)4.5V~5.5V
  • 障害保護機能搭載 CAN FD トランシーバ
    • DC バス障害保護電圧:±58V
    • レシーバの同相入力電圧:±12V
    • バス・ウェークアップ・パターンによるリモート・ウェークアップ
  • ループ遅延 (標準値):167ns
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高 CMTI:100kV/µs (標準値)
  • GND2 に対する高い ESD バス保護機能
    • HBM ESD:±12 kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン
  • 20 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格要件に適合
    • Classical CAN をサポート:1Mbps

    • CAN FD 用に最適化:2 および 5Mbps
  • 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータを内蔵
    • 2 層 PCB 上で 6dB を超えるマージンを確保し、CISPR 32 および EN 55032 Class B に適合
    • 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
  • 追加の 10Mbps GPIO チャネル
  • 高効率出力電力
    • 効率代表値:47%
    • 絶縁出力電圧精度:±5%
    • 追加出力電流:20mA
  • CAN 用と DC/DC 用に独立した電源
    • ロジック電源 (V IO):1.71V~5.5V
    • パワー・コンバータ電圧 (V DD)4.5V~5.5V
  • 障害保護機能搭載 CAN FD トランシーバ
    • DC バス障害保護電圧:±58V
    • レシーバの同相入力電圧:±12V
    • バス・ウェークアップ・パターンによるリモート・ウェークアップ
  • ループ遅延 (標準値):167ns
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高 CMTI:100kV/µs (標準値)
  • GND2 に対する高い ESD バス保護機能
    • HBM ESD:±12 kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン
  • 20 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定):
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証

ISOW1044 デバイスは、ガルバニック絶縁されたコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計のための別の絶縁型電源が不要になります。低放射の絶縁型 DC/DC コンバータは、単純な 2 層 PCB でフェライト・ビーズを 2 個使用するだけで、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。ボード上の他の回路への電力供給には、追加の 20mA 出力電流を使用できます。10Mbps GPIO チャネルを内蔵しているため、追加のデジタル・アイソレータやフォトカプラを使わずに、診断、LED 表示、電源監視が可能です。

ISOW1044 デバイスは、ガルバニック絶縁されたコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計のための別の絶縁型電源が不要になります。低放射の絶縁型 DC/DC コンバータは、単純な 2 層 PCB でフェライト・ビーズを 2 個使用するだけで、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。ボード上の他の回路への電力供給には、追加の 20mA 出力電流を使用できます。10Mbps GPIO チャネルを内蔵しているため、追加のデジタル・アイソレータやフォトカプラを使わずに、診断、LED 表示、電源監視が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW1044 低放射、低ノイズ、高効率 DC/DC コンバータ内蔵の絶縁型 CAN FD トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 25日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート Top Design Questions About Isolated CAN Bus Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 CSA Certificate for ISOW1044xDFM (Rev. A) 2023年 2月 13日
製品概要 Isolating a CAN Bus (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 13日
アプリケーション概要 Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (英語) (Rev. F) PDF | HTML 2022年 8月 4日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
アプリケーション概要 ISOW7741 で CISPR 32 放射エミッション制限を 満たす方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
アプリケーション概要 電源内蔵の絶縁型 CAN トランシーバの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 4 common questions when isolating signal and power PDF | HTML 2021年 6月 1日
ユーザー・ガイド ISOW1044 Reinforced 5-kVrms Isoated CAN Transceiver with Integrated Low-Emission PDF | HTML 2021年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 CAN トランシーバの評価基板

ISOW1044DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低電磁波の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型 CAN トランシーバである ISOW1044 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスの評価を実現することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISOW1044 IBIS Model

SLLM489.ZIP (90 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010938 — バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) 用の双方向電力変換システムを搭載した、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装に関する概要を示します。このリファレンス デザインは、それぞれ最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列に接続可能な 2 つのストリング入力と、50V ~ 500V の範囲のバッテリ スタックに対応可能な 1 つのエネルギー ストレージ システム ポートで構成されています。ストリング入力から BESS までの公称定格電力は、最大 10kW です。構成可能な DC/AC コンバータは、230V で最大 4.6kW (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010985 — 大容量 Y キャパシタを用いたリファレンス デザインを備える、800V DC システム向け抵抗ブリッジ方式の絶縁監視デバイス

このリファレンス デザインは、抵抗性ブリッジ絶縁監視デバイス (IMD) を採用しています。この設計は、対称および非対称の絶縁抵抗故障を高精度に検出します。このリファレンス デザインは、大容量の Y キャパシタ (Y cap)を備えた高電圧 DC システムにおける容量測定にも対応しています。この設計は、UL 規格における応答時間要件を満たしています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian