ISOW1412

アクティブ

電源内蔵、低電磁波、500kbps、強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type RS-485
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • バス側に電力を供給するためのオンチップ・トランスを搭載した、低放射の DC/DC コンバータを内蔵
  • 2 層 PCB で CISPR 32 Class B 放射エミッション制限に適合
  • 標準的な効率は最大 45% で、消費電力が低くなり、動作時周囲温度が高くなる
  • データ・レート:ISOW1412:500kbps
  • ロジック電源 (V IO):1.71V~5.5V、パワー・コンバータ電源 (V DD):3V~5.5V
  • RS-485 または PROFIBUS モードをピン選択可能
  • バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバ
  • 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
  • 高い同相過渡電圧耐性:100kV/µs (標準値)
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護
  • 動作温度範囲:-40℃~105℃
  • ワイド・ボディの 20 DFM (SOIC-20 フットプリント互換) パッケージ
  • 安全関連認証:
    • すべての認証は計画中
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認定
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • バス側に電力を供給するためのオンチップ・トランスを搭載した、低放射の DC/DC コンバータを内蔵
  • 2 層 PCB で CISPR 32 Class B 放射エミッション制限に適合
  • 標準的な効率は最大 45% で、消費電力が低くなり、動作時周囲温度が高くなる
  • データ・レート:ISOW1412:500kbps
  • ロジック電源 (V IO):1.71V~5.5V、パワー・コンバータ電源 (V DD):3V~5.5V
  • RS-485 または PROFIBUS モードをピン選択可能
  • バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバ
  • 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
  • 高い同相過渡電圧耐性:100kV/µs (標準値)
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護
  • 動作温度範囲:-40℃~105℃
  • ワイド・ボディの 20 DFM (SOIC-20 フットプリント互換) パッケージ
  • 安全関連認証:
    • すべての認証は計画中
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認定

ISOW1412 デバイスは、ガルバニック絶縁された差動ライン・トランシーバであり、TIA/EIA RS-485 および RS-422 用の絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵しています。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kV RMS 絶縁であり、VDE、CSA、CQC による強化絶縁の認証を受けています。 このデバイスは、バイパス・コンデンサ以外の外付け部品を必要とせずに、絶縁された RS-485 ポートを実現します。この低放射絶縁型 DC/DC コンバータは、最終的なシステムで 2 層 PCB 上のわずか 2 個のフェライト・ビーズとシンプルなレイアウトで、CISPR 32 放射エミッション Class B 制限ラインを満たすことができます。

このデバイスは、長距離通信に最適です。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。ISOW1412 は最大 500kbps のデータレートに適しています。 ISOW1412 は、PCB 上で V IO と V DD を接続して 3V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要な場合には、1.71V~5.5V のロジック電源 (V IO) を分離して、3V~5.5V のパワー・コンバータ電源 (V DD) とは別に取ることができます。 このデバイスは、-40℃~+105℃の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、20 ピンの DFM (SOIC-20 フットプリント互換パッケージ) で供給され、最小 8mm の沿面距離と空間距離を実現しています。

ISOW1412 デバイスは、ガルバニック絶縁された差動ライン・トランシーバであり、TIA/EIA RS-485 および RS-422 用の絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵しています。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kV RMS 絶縁であり、VDE、CSA、CQC による強化絶縁の認証を受けています。 このデバイスは、バイパス・コンデンサ以外の外付け部品を必要とせずに、絶縁された RS-485 ポートを実現します。この低放射絶縁型 DC/DC コンバータは、最終的なシステムで 2 層 PCB 上のわずか 2 個のフェライト・ビーズとシンプルなレイアウトで、CISPR 32 放射エミッション Class B 制限ラインを満たすことができます。

このデバイスは、長距離通信に最適です。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。ISOW1412 は最大 500kbps のデータレートに適しています。 ISOW1412 は、PCB 上で V IO と V DD を接続して 3V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要な場合には、1.71V~5.5V のロジック電源 (V IO) を分離して、3V~5.5V のパワー・コンバータ電源 (V DD) とは別に取ることができます。 このデバイスは、-40℃~+105℃の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、20 ピンの DFM (SOIC-20 フットプリント互換パッケージ) で供給され、最小 8mm の沿面距離と空間距離を実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW1412 低放射 DC/DC コンバータ内蔵、5kVRMS 強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ データシート PDF | HTML 2023年 5月 4日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISOW14xxDFM (Rev. A) 2023年 2月 15日
製品概要 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
アプリケーション概要 ISOW7741 で CISPR 32 放射エミッション制限を 満たす方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド 電源内蔵の絶縁型 RS-485 トランシーバによる設計の最適化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 4 common questions when isolating signal and power PDF | HTML 2021年 6月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板

ISOW1412DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、絶縁型 DC/DC 電源を内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISO1412 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISOW1412 IBIS Model

SLLM490.ZIP (94 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010938 — バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) 用の双方向電力変換システムを搭載した、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装に関する概要を示します。このリファレンス デザインは、それぞれ最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列に接続可能な 2 つのストリング入力と、50V ~ 500V の範囲のバッテリ スタックに対応可能な 1 つのエネルギー ストレージ システム ポートで構成されています。ストリング入力から BESS までの公称定格電力は、最大 10kW です。構成可能な DC/AC コンバータは、230V で最大 4.6kW (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian