ISOW7821

アクティブ

電源内蔵、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 1kVRMS の動作電圧で推定寿命 100 年以上
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10kVPK のサージ能力
    • 最小 CMTI:±100kV/µs
  • 3V~5.5Vの広い入力電源範囲
  • レギュレートされた5Vまたは3.3V出力
  • 最大0.65Wの出力電力
  • 5Vから5V、5Vから3.3V: 利用可能な負荷電流 ≥ 130mA
  • 3.3Vから3.3V: 利用可能な負荷電流 ≥ 75mA
  • ソフトスタートにより突入電流を制限
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル・シャットダウン
  • デフォルト出力: HIGHとLOWのオプション
  • 短い伝搬遅延:標準値 13ns (5V 電源)
  • 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
    • システム・レベルでのESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアを挟んだ接触放電に対する保護:±8kV IEC 61000-4-2
    • 低い放射
  • 16ピンのワイドSOICパッケージ
  • 拡張温度範囲: -40℃~+125℃
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 に従い 7071VPK の強化絶縁
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1最終機器標準に準拠したCSA認定
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
    • EN 60950-1、EN62368-1、EN 61010-1 に従った TUV 認定
  • 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 1kVRMS の動作電圧で推定寿命 100 年以上
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10kVPK のサージ能力
    • 最小 CMTI:±100kV/µs
  • 3V~5.5Vの広い入力電源範囲
  • レギュレートされた5Vまたは3.3V出力
  • 最大0.65Wの出力電力
  • 5Vから5V、5Vから3.3V: 利用可能な負荷電流 ≥ 130mA
  • 3.3Vから3.3V: 利用可能な負荷電流 ≥ 75mA
  • ソフトスタートにより突入電流を制限
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル・シャットダウン
  • デフォルト出力: HIGHとLOWのオプション
  • 短い伝搬遅延:標準値 13ns (5V 電源)
  • 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
    • システム・レベルでのESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアを挟んだ接触放電に対する保護:±8kV IEC 61000-4-2
    • 低い放射
  • 16ピンのワイドSOICパッケージ
  • 拡張温度範囲: -40℃~+125℃
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 に従い 7071VPK の強化絶縁
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1最終機器標準に準拠したCSA認定
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
    • EN 60950-1、EN62368-1、EN 61010-1 に従った TUV 認定

ISOW7821デバイスは、高効率電力コンバータを内蔵した、高性能デュアル・チャネル強化デジタル・アイソレータです。内蔵のDC/DCコンバータは最大650mWの絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、このデバイスを使用すると、スペースに制約のある絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。

ISOW7821デバイスは高い電磁気耐性と低い放射を実現しながら、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁します。信号絶縁チャネルでは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。また電力絶縁では、薄膜ポリマーを絶縁素材としたオンチップの変圧器を使用しています。順方向および逆方向チャネルの各種構成を利用可能です。入力信号が消失した場合のデフォルト出力は、ISOW7821デバイスではHIGH、末尾にFが付くデバイスではLOWです(「デバイスの特長」を参照)。

これらのデバイスにより、データバスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドへ入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISOW7821デバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システムレベルでESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。電力コンバータの効率が高いため、より高い周囲温度での動作が可能です。ISOW7821デバイスは、16ピンSOICワイドボディ(SOIC-WB) DWEパッケージで供給されます。

ISOW7821デバイスは、高効率電力コンバータを内蔵した、高性能デュアル・チャネル強化デジタル・アイソレータです。内蔵のDC/DCコンバータは最大650mWの絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、このデバイスを使用すると、スペースに制約のある絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。

ISOW7821デバイスは高い電磁気耐性と低い放射を実現しながら、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁します。信号絶縁チャネルでは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。また電力絶縁では、薄膜ポリマーを絶縁素材としたオンチップの変圧器を使用しています。順方向および逆方向チャネルの各種構成を利用可能です。入力信号が消失した場合のデフォルト出力は、ISOW7821デバイスではHIGH、末尾にFが付くデバイスではLOWです(「デバイスの特長」を参照)。

これらのデバイスにより、データバスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドへ入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISOW7821デバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システムレベルでESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。電力コンバータの効率が高いため、より高い周囲温度での動作が可能です。ISOW7821デバイスは、16ピンSOICワイドボディ(SOIC-WB) DWEパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISOW7721 アクティブ 電源内蔵、低電磁波、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ Performance upgrade with lower radiation emission and lower output ripple

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW7821 高性能、5000VRMS強化デュアル・チャネル・デジタル・アイソレータ、高効率低放射のDC/DCコンバータ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 14日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート CT、MRI および産業システムにおける電源モジュールおよびパワ ー エレクトロニクス部品の温度監視 英語版 2025年 10月 17日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISOW78xxDWE 2023年 2月 21日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション概要 Overvoltage Protection for Isolated DC/DC Converter (Rev. A) 2019年 9月 19日
技術記事 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019年 6月 25日
アプリケーション・ノート Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019年 2月 26日
技術記事 Understanding current sensing in HEV/EV batteries PDF | HTML 2017年 8月 2日
ホワイト・ペーパー Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits. 英語版 2017年 4月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISOW7841EVM は、ISOW7841 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISOW7841 は高性能の強化絶縁型クワッドチャネル デジタル アイソレータで、DC/DC コンバータが内蔵されており、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード、DWE) に搭載されています。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00847 — デジタル アイソレータと統合電源を使用する、サイズおよびコストが最適化されたバイナリ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4 チャネルの DC 入力バイナリ モジュール向けにスペースとコストを最適化したアーキテクチャを提示します。わずか 2 個の製品を使用して測定精度の改善とステータス表示機能を実現しており、システム設計を簡素化できます。マイコン ベースのバイナリ モジュールは、バイナリ入力の測定分解能を改善し、高精度で再現性のある障害通知機能を含め、システムの性能を改善する結果をもたらします。また、複数のハードウェア バージョンが不要になります (同じデザインで、複数の公称入力電圧に対応)。その結果、設計、テスト、製造、フィールド サポートの労力を低減できます。このデザインの (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian