ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

3A、29V、リニア電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 29 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 27.5 Vout (min) (V) 1.25 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23, 40.6 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 29 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 27.5 Vout (min) (V) 1.25 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23, 40.6 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 3.3V、5.0V、12V、および可変型の各バージョンを用意
  • 電流制限および熱保護
  • 出力電流 . . . 3A
  • ライン・レギュレーション . . . 0.015% ( 代表値)
  • ロード・レギュレーション . . . 0.1% ( 代表値)
  • 3.3V、5.0V、12V、および可変型の各バージョンを用意
  • 電流制限および熱保護
  • 出力電流 . . . 3A
  • ライン・レギュレーション . . . 0.015% ( 代表値)
  • ロード・レギュレーション . . . 0.1% ( 代表値)

LM1085 は、3A の負荷電流で最大ドロップアウトが1.5V である低ドロップアウト正電圧レギュレータ・シリーズです。ピン配置は、 ナショナル セミコンダクター社の業界規格LM317と同じです。

LM1085 には可変出力電圧タイプがあります。 このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できます。 さらに、 3.3V、5.0V、12.0V の3 つの固定出力電圧タイプもあります。固定タイプは調整抵抗を内部に集積しています。

LM1085 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を取り入れて います。

LM1085 シリーズには、TO-220 およびTO-263 パッケージがあります。5A バージョンはLM1084、1.5A バージョンはLM1086 を 参照してください。

LM1085 は、3A の負荷電流で最大ドロップアウトが1.5V である低ドロップアウト正電圧レギュレータ・シリーズです。ピン配置は、 ナショナル セミコンダクター社の業界規格LM317と同じです。

LM1085 には可変出力電圧タイプがあります。 このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できます。 さらに、 3.3V、5.0V、12.0V の3 つの固定出力電圧タイプもあります。固定タイプは調整抵抗を内部に集積しています。

LM1085 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を取り入れて います。

LM1085 シリーズには、TO-220 およびTO-263 パッケージがあります。5A バージョンはLM1084、1.5A バージョンはLM1086 を 参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A84A アクティブ パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ This product is a 3-A LDO regulator with higher acuracy (0.75%) & lowernoise (4.4μVRMS)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1085 3A 低ドロップアウト正出力電圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2005年 6月 6日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート App Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation 2004年 5月 10日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM1085_12P0 PSpice Transient Model

SNVM615.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1085_12P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA01.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1085_3P3 PSpice Transient Model

SNVM613.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1085_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM999.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1085_5P0 PSpice Transient Model

SNVM618.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1085_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA00.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1085_ADJ PSpice Transient Model

SNVM614.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1085_ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA02.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP0056 — BeagleBone Black 上の PRU-ICSS 付きサーマル・プリントのリファレンス・デザイン

The Programmable Realtime Unit – Industrial Communications Sub-System (PRU-ICSS) is a versatile component of the AM335x SoC that enables real-time, deterministic, fast GPIO control, even when running a non-deterministic operating system. This reference design provides a concrete use case and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ