TIDEP0056

BeagleBone Black 上の PRU-ICSS を使用した感熱印刷のリファレンス デザイン

TIDEP0056

設計ファイル

概要

プログラマブル リアルタイム ユニット — 産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) は AM335x SoC の多用途コンポーネントで、不確定なオペレーティング システムを実行している場合でも、リアルタイム (確定的) かつ高速な GPIO 制御を実現できます。このリファレンス デザインは、PRU-ICSS の具体的な使用事例と実装を提示し、感熱式プリンタ モジュールを直接制御します。  ARM から PRU への通信用の C サンプル コード、感熱プリント ヘッド素子とステッパ モーターを駆動するためのリアルタイム GPIO ピン制御、pinmux 構成などが付属しています。

特長
  • PRU-ICSS を使用してステッパ パターンを直接合成
  • Linux から PRU-ICSS への通信に注目
  • RPMsg および remoteProc フレームワークの使用例
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB30.PDF (3404 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKC2.PDF (209 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKC3.ZIP (1489 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBS2.ZIP (36 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCBS3.ZIP (4271 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKC1.ZIP (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV8833電流レギュレーション機能搭載、10.8V、2A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
パルス、および遅延ジェネレータ

SN74LVC1G123シュミット トリガ入力、シングル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
AND ゲート

SN74AHC084 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM10853A、29V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC244A3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74AHC1G321 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Thermal Printing With the PRU-ICSS on the BeagleBone Black Design Guide 2015/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。