ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM117QML-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 40V 入力、1.5A 出力調整可能なリニア レギュレータ

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 39 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 75 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 39 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (NAC) 16 62.9285 mm² 9.91 x 6.35 DIESALE (Y) See data sheet TO-CAN (K) 2 989.0252 mm² 38.938 x 25.4 TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
    • 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
  • 0.5A または 1.5A 出力電流オプションを規定
  • 可変出力電圧:最小 1.2V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 出力の短絡保護
  • 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
    • 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
  • 0.5A または 1.5A 出力電流オプションを規定
  • 可変出力電圧:最小 1.2V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 出力の短絡保護

LM117QML-SP 3 ピン正電圧リニア・レギュレータは 1.2V~37V の出力範囲で 0.5A または 1.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。

高電圧アプリケーションの場合、LM117HVQML-SP はピン互換のドロップイン代替品で、最大 60V に適しています。LM117QML-SP の負の補数については、LM137QML-SP を参照してください。

LM117QML-SP 3 ピン正電圧リニア・レギュレータは 1.2V~37V の出力範囲で 0.5A または 1.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。

高電圧アプリケーションの場合、LM117HVQML-SP はピン互換のドロップイン代替品で、最大 60V に適しています。LM117QML-SP の負の補数については、LM137QML-SP を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM117HVQML-SP アクティブ 耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 60V 入力、500mA、調整可能出力リニア レギュレータ QMLV product capable of supporting a wider input voltage range from 4.2V to 60V with similar radiation performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM117QML-SP RHA 4.25V~41.25V 3 端子可変レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 15日
* 放射線と信頼性レポート LM117QML-SP 0.5 A Total Ionizing Dose (TID) 2022年 4月 12日
* 放射線と信頼性レポート LM117QML-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2021年 12月 9日
* 放射線と信頼性レポート LM117xRLQMLV ELDRS Report 2019年 6月 28日
* SMD LM117QML-SP SMD 5962R9951707VZA 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
設計ガイド 耐放射線特性、宇宙用バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 2025年 1月 8日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
その他の技術資料 Die D/S LM117H MDE 3-Terminal Adj Regulator 2012年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-010931 — 耐放射線特性、宇宙用、バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、宇宙グレードのバッテリ管理システムを示しています。この回路は直列接続された 8 個のバッテリ セルを測定し、バッテリの健全性、充電状態、温度を監視します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23552 — 50 VIN~150VIN、28V、12A 同期整流降圧コンバータの幅広い宇宙ミッション向けリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、50V~150V の入力範囲で作動する、宇宙ミッション向け、28V 出力、12A (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (NAC) 16 Ultra Librarian
DIESALE (Y)
TO-CAN (K) 2 Ultra Librarian
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ