ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LM26480

アクティブ

個別のイネーブルとパワー グッド搭載、デュアル 2MHz 1.5A 降圧レギュレータと、デュアル 300mA LDO

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Hardware configurable Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.033 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Switching frequency (typ) (kHz) 2100
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Hardware configurable Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.033 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Switching frequency (typ) (kHz) 2100
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
  • 内部プロセッサ機能とI/Oへ電力を供給する2つのLDO
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 過熱保護機能
  • 過電流保護機能
  • Buck1およびBuck2用外部パワーオン・リセット機能
  • 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
  • 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
    • 1.5Aの出力電流
    • VOUTの範囲
    • Buck1: 1.5Aにおいて0.8V~2V
    • Buck2: 1.5Aにおいて1V~3.3V
    • 最大96%の効率
    • ±3%のFB電圧精度
    • 2MHzのPWMスイッチング周波数
    • 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
    • 自動ソフトスタート
  • リニア・レギュレータ(LDO)
    • VOUT: 1V~3.5V
    • ±3%のFB電圧精度
    • 300mAの出力電流
    • 25mV (標準値)のドロップアウト
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
  • 内部プロセッサ機能とI/Oへ電力を供給する2つのLDO
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 過熱保護機能
  • 過電流保護機能
  • Buck1およびBuck2用外部パワーオン・リセット機能
  • 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
  • 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
    • 1.5Aの出力電流
    • VOUTの範囲
    • Buck1: 1.5Aにおいて0.8V~2V
    • Buck2: 1.5Aにおいて1V~3.3V
    • 最大96%の効率
    • ±3%のFB電圧精度
    • 2MHzのPWMスイッチング周波数
    • 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
    • 自動ソフトスタート
  • リニア・レギュレータ(LDO)
    • VOUT: 1V~3.5V
    • ±3%のFB電圧精度
    • 300mAの出力電流
    • 25mV (標準値)のドロップアウト

LM26480は低消費電力デジタル・アプリケーション用に最適化された多機能パワー・マネジメント・ユニット(PMU)です。このデバイスは、2つの非常に高効率な1.5A降圧型DC/DCコンバータと、2つの300mAリニア・レギュレータを内蔵しています。DC/DC降圧型コンバータは標準効率が96%で、消費電力を最小限に抑えられます。機能として、ソフトスタート、低電圧誤動作防止、電流過負荷保護、熱過負荷保護、およびBuck1および2の出力電圧レベルを監視する、内蔵のパワー・オン・リセット(POR)回路があります。

LM26480は低消費電力デジタル・アプリケーション用に最適化された多機能パワー・マネジメント・ユニット(PMU)です。このデバイスは、2つの非常に高効率な1.5A降圧型DC/DCコンバータと、2つの300mAリニア・レギュレータを内蔵しています。DC/DC降圧型コンバータは標準効率が96%で、消費電力を最小限に抑えられます。機能として、ソフトスタート、低電圧誤動作防止、電流過負荷保護、熱過負荷保護、およびBuck1および2の出力電圧レベルを監視する、内蔵のパワー・オン・リセット(POR)回路があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM26480 デュアル2MHz、1.5A降圧レギュレータおよびデュアル300mA LDO、個別のイネーブルおよびパワー・グッド内蔵 データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2017年 7月 17日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Integrated power devices simplify FPGA and SoC designs PDF | HTML 2017年 1月 11日
ホワイト・ペーパー Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
アプリケーション・ノート Enhancing Bit-Flip Recovery and PMU Design For Defense/Industrial Applications 2014年 8月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regulatrs w/Dual Low-Noise Linear Regulator (Rev. D) 2013年 4月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM26480SQ-AAEV — LM26480SQ-AA 評価ボード

The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.

The LM26480 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM26480 BUCK1 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMB54.TSC (801 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM26480 BUCK2 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMB53.TSC (798 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM26480 LDO1 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMB51.TSC (765 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM26480 LDO2 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMB52.TSC (778 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM26480 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB50.ZIP (96 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM26480 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVM049B.ZIP (665 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ