LM26480SQ-AAEV

LM26480SQ-AA 評価ボード

LM26480SQ-AAEV

ご注文はこちら

概要

The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.

The LM26480 Evaluation Kit requires the assembly of the user-specified feedback network. Pads are provided on the board to solder down surface mount resistors and capacitors. The LM26480 Evaluation Kit allows the user to effectively utilize all of the functions of the LM26480.

特長
  • Compatible with advanced applications processors and FPGAs
  • 2 LDOs for powering Internal processor functions and I/Os
  • Precision internal reference
  • Thermal overload protection
  • Current overload protection
  • 24-lead 4 x 4 0.8mm LLP package
  • External Power-On-Reset function for Buck1 and Buck2
  • Undervoltage lock-out detector to monitor input supply voltage

Step-Down DC/DC Converter (Buck)

  • 1.5A output current
  • V OUT from:
          --Buck 1: 0.8V - 2.0V @ 1.5A
          --Buck 2: 1.0V - 3.3V @ 1.5A
  • Up to 96% efficiency
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 2 MHz PWM switching frequency
  • PWM - PFM automatic mode change under low loads
  • Automatic soft start

Linear Regulators (LDO):

  • V OUT of 1.0V - 3.5V
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 300mA output current
  • 25 mV (typ) dropout

Applications:

  • Core digital power
  • Applications processors
  • Peripheral I/O power

 

マルチチャネル IC (PMIC)
LM26480 個別のイネーブルとパワー グッド搭載、デュアル 2MHz 1.5A 降圧レギュレータと、デュアル 300mA LDO LM26480-Q1 外部から構成可能、デュアル 1.5A 降圧 DC/DC と、デュアル 300mA リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM26480SQ-AAEV/NOPB — LM26480SQ-AA Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM26480SQ-AAEV/NOPB LM26480SQ-AA Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SNVC186 — LP8758EVM Qt Source

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 評価ボード LP8758EVM LP8758-B0 4 相 DC-DC 降圧コンバータ評価モジュール
ダウンロードオプション

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/12/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 評価ボード LP8758EVM LP8758-B0 4 相 DC-DC 降圧コンバータ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc186 or www.ti.com/lit/xx/snvc186a/snvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC186. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regulatrs w/Dual Low-Noise Linear Regulator (Rev. D) 2013/04/18
証明書 LM26480SQ-AAEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM26480SQ-AAEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。