ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM27313-Q1

アクティブ

30V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、AEC-Q100 認定済み、1.6MHz 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 1.25 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 88
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4 Switch current limit (typ) (A) 1.25 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 88
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 30V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz
  • RDS(ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大800mA
  • 2.7V ~ 14Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償
  • 30V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz
  • RDS(ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大800mA
  • 2.7V ~ 14Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償

LM27313 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧型コンバータです。

内部800mAスイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、きわめて高い電力密度を得ています。30V スイッチの内蔵により、5V ~ 28V の完璧な昇圧ソリューションを実現しま す。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間の延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

LM27313 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧型コンバータです。

内部800mAスイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、きわめて高い電力密度を得ています。30V スイッチの内蔵により、5V ~ 28V の完璧な昇圧ソリューションを実現しま す。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間の延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM27313 アクティブ 30V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、1.6MHz 昇圧コンバータ Commercial grade version.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM27313/LM27313Q SOT-23 パッケージ、30V FET スイッチ内蔵1.6MHz 昇圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 7月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP15014 — 車載用インフォテインメント電源システムのリファレンス デザイン

PME15014 は、インフォテインメント システム向けに車載バッテリ直結のフロント エンド電源を実現する設計を採用しています。高電圧入力へのニーズを満たす 1 段構造の電源システムを使用しており、負荷のニーズがさまざまに異なる複数の出力レールに対して低電圧を供給します。また、このシステムは過渡保護と逆極性保護も実現しています。入力電圧範囲 (Vin) の広い降圧段は、2.1MHz の周波数で動作し、AM バンドを回避しているほか、CISPER 25 に対応する差動型 EMI フィルタを使用して、優れた EMI 特性を発揮します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian