PMP15014

車載用インフォテインメント電源システムのリファレンス デザイン

概要

PME15014 は、インフォテインメント システム向けに車載バッテリ直結のフロント エンド電源を実現する設計を採用しています。高電圧入力へのニーズを満たす 1 段構造の電源システムを使用しており、負荷のニーズがさまざまに異なる複数の出力レールに対して低電圧を供給します。また、このシステムは過渡保護と逆極性保護も実現しています。入力電圧範囲 (Vin) の広い降圧段は、2.1MHz の周波数で動作し、AM バンドを回避しているほか、CISPER 25 に対応する差動型 EMI フィルタを使用して、優れた EMI 特性を発揮します。

特長
  • 広い入力電圧範囲 (Vin 2.1MHz)、低静止電流 (IQ) の統合型降圧コンバータ
  • 5V CAN 電源向けの昇圧
  • 過渡保護と逆極性保護機能、および EMI フィルタを追加
  • 入力電圧が 4.5V を下回った場合、システムは 2 段目の電源を接続解除し、3.3V の電圧を維持
出力電圧オプション PMP15014.1 PMP15014.2 PMP15014.3 PMP15014.4 PMP15014.5 PMP15014.6
Vin(最小)(V) 4.5 3 3 3 3 3
Vin(最大)(V) 38 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3 1.4 1.8 1.5 5 3
Iout(最大)(V) 3.5 4 1 1 .1 .1
出力電力(W) 11.55 5.6 1.8 1.5 .5 .3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck Boost- Synchronous Boost- Non Sync Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBU3.PDF (929 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLS4.PDF (121 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLS3.PDF (181 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLS6.ZIP (30 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC68.ZIP (424 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLS5.PDF (818 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLS2.PDF (261 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3801手動リセット機能搭載、200ms の遅延、小型、電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM27313-Q130V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、AEC-Q100 認定済み、1.6MHz 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、単一チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15014 Test Results 2016/05/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10652 車載用の保護を必要とする 30W ADAS システム向けのシステム レベル リファレンス デザイン TIDA-00744 車載インフォテインメント システム向け 50W システムレベル電源のリファレンス デザイン TIDA-00745 車載ボディ コントロール モジュール用の 15W システム レベル電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。