LM3550
- Up to 5 A Flash Current
- 4 Selectable Super-Capacitor Charge Voltage Levels (4.5 V, 5 V, 5.3 V, Optimized)
- Adjustable Torch Current (60 mA to 200 mA)
- Ambient Light or LED Thermal Sensing With Current Scaleback
- Dedicated Indicator LED Current Source
- No Inductor Required
- Programmable Flash Pulse Duration, and Torch and Flash Currents via I2C-Compatible Interface
- True Shutdown (LED Disconnect)
- Flash Timeout Protection
- Low Profile 20-Pin UQFN Package
(3 mm × 2.5 mm × 0.8 mm)
The LM3550 device is a low-noise, switched-capacitor DC-DC converter designed to operate as a current-limited and adjustable (up to 5.3 V) super-capacitor charger. The LM3550 features user-selectable termination voltages and provides one adjustable constant current output (up to 200 mA) and one NFET controller ideal for driving one or more high-current LEDs in a high-power flash mode or a low-power torch mode.
The LED current and flash pulse duration of the LM3550 can be programmed via an I2C-compatible interface. The STROBE pin allows the flash to be toggled via a flash-enable signal from a controller or camera module. The EOC pin sinks current when the output voltage reaches 95% of the final value.
The ALD/TEMP input pin allows either a light sensor to adjust the flash-current level based on the ambient light conditions, or it allows for over-temperature detection and protection of the LED during high-power operation or high ambient-temperature conditions.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3550 5-A Super-Capacitor Flash LED Driver データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 10月 19日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00376 — ピエゾ スピーカと点滅による通知を行うリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (NHU) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。