ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM3671-Q1

アクティブ

2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628501-Q1 アクティブ 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ Smaller size with output voltage accuracy ±1%.

製品詳細

Rating Automotive, Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.1 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive, Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.1 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0017 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YZR) 5 2.02 mm² 1.616 x 1.25 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • LM3671-Q1は車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果でAEC Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~+125℃
  • 静止電流16µA (標準値)
  • 最大負荷能力600mA
  • 2MHz固定PWMスイッチング周波数(標準値)
  • PFM/PWMモードの自動切替
  • 内部的な同期整流回路による高い効率
  • 内部ソフトスタート
  • シャットダウン電流0.01µA (標準値)
  • 単一セルのリチウムイオン・バッテリで動作可能
  • 外付けで必要なのは小型の表面実装部品3個のみ(インダクタ1個、セラミック・コンデンサ2個)
  • 過電流保護とサーマル・シャットダウン保護
  • 固定出力電圧、可変出力電圧

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • 携帯情報端末
  • MP3プレーヤ
  • W-LAN
  • 携帯測定機器
  • デジタル・スチル・カメラ
  • ポータブル・ハードディスク
  • オートモーティブ(車載)
  • 携帯型医療機器
  • ハンドヘルド取引端末
  • ワイヤレス・ホーム・オートメーション機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM3671-Q1は車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果でAEC Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~+125℃
  • 静止電流16µA (標準値)
  • 最大負荷能力600mA
  • 2MHz固定PWMスイッチング周波数(標準値)
  • PFM/PWMモードの自動切替
  • 内部的な同期整流回路による高い効率
  • 内部ソフトスタート
  • シャットダウン電流0.01µA (標準値)
  • 単一セルのリチウムイオン・バッテリで動作可能
  • 外付けで必要なのは小型の表面実装部品3個のみ(インダクタ1個、セラミック・コンデンサ2個)
  • 過電流保護とサーマル・シャットダウン保護
  • 固定出力電圧、可変出力電圧

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • 携帯情報端末
  • MP3プレーヤ
  • W-LAN
  • 携帯測定機器
  • デジタル・スチル・カメラ
  • ポータブル・ハードディスク
  • オートモーティブ(車載)
  • 携帯型医療機器
  • ハンドヘルド取引端末
  • ワイヤレス・ホーム・オートメーション機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3671降圧型DC/DCコンバータは、単一セルのリチウムイオン・バッテリで低電圧の回路を駆動するよう最適化されており、入力電圧は2.7V~5.5Vです。入力電圧の全範囲で最大600mAの負荷電流を供給できます。いくつかの異なる固定出力電圧オプションを選択でき、1.1V~3.3Vの範囲で出力電圧を調整可能なバージョンも用意しています。

LM3671は、携帯電話や、同様のポータブル・システムで優れた機能と性能を発揮します。低ノイズPMWモードと低電流PFMモードとの間で自動的にインテリジェントな切り替えが行われるため、優れたシステム制御が可能になります。PWMモードでは、デバイスが固定周波数2MHz (標準値)で動作します。軽負荷時およびスタンバイ動作時はヒステリシスPFMモードに移行し、静止電流が16µA (標準値)まで低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。同期整流回路を内蔵しているため、PWMモードでは高効率動作を実現しています。シャットダウン・モードでは、デバイスの電源がオフになり、バッテリ消費電流が0.01µA (標準値)に低下します。

スイッチング周波数が2MHz (標準値)と高いため、小型の表面実装部品が使用可能です。外付けの表面実装部品として必要となるのは、インダクタ1個とセラミック・コンデンサ2個のみです。

LM3671降圧型DC/DCコンバータは、単一セルのリチウムイオン・バッテリで低電圧の回路を駆動するよう最適化されており、入力電圧は2.7V~5.5Vです。入力電圧の全範囲で最大600mAの負荷電流を供給できます。いくつかの異なる固定出力電圧オプションを選択でき、1.1V~3.3Vの範囲で出力電圧を調整可能なバージョンも用意しています。

LM3671は、携帯電話や、同様のポータブル・システムで優れた機能と性能を発揮します。低ノイズPMWモードと低電流PFMモードとの間で自動的にインテリジェントな切り替えが行われるため、優れたシステム制御が可能になります。PWMモードでは、デバイスが固定周波数2MHz (標準値)で動作します。軽負荷時およびスタンバイ動作時はヒステリシスPFMモードに移行し、静止電流が16µA (標準値)まで低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。同期整流回路を内蔵しているため、PWMモードでは高効率動作を実現しています。シャットダウン・モードでは、デバイスの電源がオフになり、バッテリ消費電流が0.01µA (標準値)に低下します。

スイッチング周波数が2MHz (標準値)と高いため、小型の表面実装部品が使用可能です。外付けの表面実装部品として必要となるのは、インダクタ1個とセラミック・コンデンサ2個のみです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3671/-Q1 2MHz、600mA降圧型DC/DCコンバータ データシート (Rev. S 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.S) PDF | HTML 2016年 7月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3671TL-1.8EV — 2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ、SOT23-5 / 5 バンプ Micro SMD

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3671 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM065.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3671 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM066.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZR) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian