LM4128
- Output Voltage Initial Accuracy 0.1%
- Low Temperature Coefficient 75 ppm/°C
- Low Supply Current, 60 µA
- Enable Pin Allowing a 3 µA Shutdown Mode
- Up to 20 mA Output Current
- Voltage Options 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
- Custom Voltage Options Available (1.8V to 4.096V)
- VIN Range of VREF + 400 mV to 5.5V @10 mA
- Stable with Low ESR Ceramic Capacitors
- 5-Pin SOT-23 Package
- −40°C to 125°C Junction Temperature Range
- LM4128AQ/BQ/CQ/DQ are AEC-Q100 Grade 1 Qualified and are Manufactured on an Automotive Grade Flow
All trademarks are the property of their respective owners.
Ideal for space critical applications, the LM4128 precision voltage reference is available in the SOT-23 surface-mount package. The LM4128’s advanced design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with capacitive loads up to 10 µF, thus making the LM4128 easy to use.
Series references provide lower power consumption than shunt references, since they do not have to idle the maximum possible load current under no load conditions. This advantage, the low quiescent current (60 µA), and the low dropout voltage (400 mV) make the LM4128 ideal for battery-powered solutions.
The LM4128 is available in four grades (A, B, C, and D) for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.1% with ensured temperature coefficient of 75 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (D) have an initial accuracy of 1.0% and a tempco of 100 ppm/°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM4128/LM4128Q SOT-23 Precision Micropower Series Voltage Reference データシート (Rev. E) | 2013年 3月 29日 | |||
| 機能安全情報 | LM4128, LM4128-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1984 LM57 Temperature Switch vs Thermistors (Rev. C) | 2013年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点