TIDM-TM4C129POEAUDIO
PoE (パワー オーバー イーサネット) 搭載オーディオ通信機能のリファレンス デザイン
TIDM-TM4C129POEAUDIO
概要
このデザインでは、テキサス インスツルメンツの高性能 TM4C129x マイクロ コントローラ (MCU) と統合型 Ethernet PHY を使用して、個別の外部電源の代わりにネットワーク経由で供給される電力 (PoE ソリューション) を使用してオーディオを効率的にキャプチャ、交換、再生します。アプリケーションにおいては、TivaWare グラフィック ライブラリを使用してタッチ コントロール付きのユーザー インターフェイスを実装し、lwIP を使用してネットワーク経由でデータを交換します。また、Opus オーディオ コーデックを使用してオーディオ データを圧縮し、帯域幅の使用率を向上させます。
特長
- マイクロ コントローラ、LCD、オーディオ サブシステムの消費電力は 500mW 未満で、フライバック コンバータからシステム全体で最大 7W の絶縁出力を提供します。
- 効率的でロイヤリティ フリーのオープンソース Opus オーディオ コーデックは、音声通話中のネットワーク使用率とライセンスによるソフトウェアコストを削減します。
- グラフィックが豊富なユーザーインターフェイスとエクスペリエンスを実現する TivaWare グラフィック ライブラリを搭載したスマートタッチ LCD パネル
- 計測 ADCを使用したオーディオ キャプチャを改善するための高い信号対雑音比マイク ステージ
- ネットワークを介した動的なノード構成のための PC アプリケーション ソフトウェアのソース コードと実行ファイル
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNF6.PDF (199 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRNF9.ZIP (25039 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRNF8.ZIP (1850 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
TM4C129LNCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129XKCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129XNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1294KCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129ENCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1299KCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129ENCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1294NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129EKCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1299NCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccl9 or www.ti.com/lit/xx/tidccl9/tidccl9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCL9. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Audio Communication With Power Over Ethernet (PoE) Design Guide | 2016/08/12 |