LM5013-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲:–40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:6V~100V
- –40℃~+150℃の接合部温度範囲
- 固定 3.5ms の内部ソフトスタート・タイマ
- ピーク電流制限保護
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- 超低 EMI 要件に最適化
- CISPR 25 class 5 規格に適合
- スケーラブルな車載用電源に最適
- LM5163-Q1 および LM5164-Q1 とピン互換 (100V、0.5A または 1A)
- 短い最小オン時間 / オフ時間:50ns
- 無負荷時のスリープ電流:10µA
- シャットダウン時の静止電流:3.1µA
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- COT モード制御アーキテクチャ
- 100V、0.25Ω のパワー MOSFET を内蔵
- 1.2V の内部基準電圧
- ループ補償部品が不要
- VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
- WEBENCH Power Designer により、LM5013-Q1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成
LM5013-Q1 非同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。 LM5013-Q1 は最低 6 V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能 48V バッテリ車載アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。
ハイサイド・パワー MOSFET を内蔵した LM5013-Q1 は、最大 3.5A の出力電流を供給できます。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。 LM5013-Q1 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ 動作、革新的なピーク過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。
LM5013-Q1 は車載用 AEC-Q100 グレード 1 認証を取得済みです。このデバイスは、8 ピンの SO PowerPAD™ パッケージで供給されます。ピン・ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5013-Q1 車載用、超低 IQ、100V 入力、3.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
| アプリケーション・ノート | Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Optimizing Line and Load Regulation in Automotive, 48-V Battery and eBike Apps | PDF | HTML | 2023年 3月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | LM501x Thermals and Example PCB Design | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
| 機能安全情報 | LM5013-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 16日 | |||
| 証明書 | LM5013-Q1EVM Declaration of Conformity | 2021年 3月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。